Сейсмостойкий шкаф Varistar CP с высокой нагрузочной способностью, зона Bellcore 4, ЭМС-защита, высота 2100, ширина 600, глубина 600
- Сейсмостойкость до зоны Bellcore 4, прошел испытания на нагрузку 500 кг в соответствии со стандартом Telcordia GR-63 Core, Сертификация NEBS
- Допустимая статическая нагрузка 1600 кг
- Степень защиты IP 55
- Высокий уровень экранирования по результатам тестирования на соответствие стандарту IEC 61587‐3, с прокладкой для противопожарной защиты EN45545-2
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Частота: 50 Hz
- Материал: сталь
- Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
- Подходит для: Varistar CP
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
Шкаф, соответствующий стандартам IP 55 и ЭМС, для зон высокой сейсмической опасности, протестирован в зоне Bellcore 4 с динамической допустимой нагрузкой 500 кг. Доступны индивидуальные решения с более высокой нагрузкой. Шкаф широко используется в сфере ИКТ в подверженных землетрясению зонах, на строительных объектах и транспортных средствах, в аэропортах, на железных дорогах и на многих других объектах.
Другие размеры и версии можно сконфигурировать с помощью онлайн-конфигуратора
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сейсмостойкая сварная рама, высокая нагрузка, профиль, сталь, RAL 7021, с усилительными кронштейнами | 1 | |
2 | Заглубляющая распорка с сейсмозащитой | 3 | |
3 | ЭМС, плоская верхняя крышка, прилегающая, сталь, оцинкованное покрытие, снаружи покрытие RAL 7021 | 1 | |
4 | Рым-болты | 4 | |
5 | Передняя дверь, сталь, оцинкованное покрытие, порошковое покрытие RAL 7021, шарнир 180, 4-точечное запирание, поворотная ручка | 1 | |
6 | Задняя панель, на винтах, сталь, оцинкованное покрытие, порошковое покрытие RAL 7021 | 1 | |
7 | Боковая стенка, на винтах, сталь, оцинкованное покрытие, порошковое покрытие RAL 7021 | 2 | |
8 | Панель основания, сплошная, сталь, оцинкованное покрытие | 1 | |
9 | Сейсмостойкое сварное основание/цоколь, ширина 600, порошковое покрытие RAL7021 | 1 | |
10 | 19" монтажный профиль/панель с перфорацией EIA, сталь, покрытие алюцинк, установка в передней части, глубина регулируется с шагом 25 мм | 4 | |
11 | Комплект заземления, прилагается отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.