Шкаф Varistar CP 20 IP, стеклянная передняя дверь, стальная задняя дверь, 38 U, высота 1800, ширина 600, глубина 600
- Степень защиты IP 20
- Со стеклянной передней дверью
- Двери с одноточечным запиранием, боковые панели на быстроразъемных фиксаторах
- Допустимая статическая нагрузка 1600 кг
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 38 U
- Высота изделия: 1 800 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 20
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1
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
Varistar: Пригодный к разнообразным применениям, шкаф для электронного оборудования с прочной сварной стальной рамой обладает широким диапазоном достоинств, включающим защиту от пыли и воды (IP 20 и IP 55), различные варианты охлаждения от вентиляторов до 40кВт воздухо-водяного охладителя, устойчивость к ударам, вибрации и сейсмостойкость до NEBS GR-63-CORE зоны 4 по Bellcore и лучшее в отрасли радиочастотное/электромагнитное (RFI / EMI) экранирование 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц (проверено по IEC 61587-3).
Возможно дополнительное оснащение дверей поворотной ручкой.
Дополнительные сведения о размерах и исполнениях доступны. Цоколь следует заказывать отдельно. Для монтажа полок и направляющих рельсов необходимы дополнительные монтажные панели/профили.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, профиль, сталь, оцинкованная, порошковое покрытие, RAL 7021 | 1 | |
2 | Регулируемые ножки, установлены | 4 | |
3 | Верхняя крышка, сталь, RAL 7021 | 1 | |
4 | Передняя дверь, остекленная, безосколочное стекло, 6 мм, шарнир 180, RAL 7021, одноточечное запирание, Замковая накладка | 1 | |
5 | Задняя дверь, сталь, шарнир 180, RAL 7021, одноточечное запирание, ключ с предохранительным замком | 1 | |
6 | Боковая стенка, сталь, быстроразъемный фиксатор с предохранительным замком, RAL 7021 | 2 | |
7 | 19-дюймовый монтажный профиль с системной перфорацией EIA, сталь, RAL 7021, сборка спереди, глубина регулируется с шагом 25 мм | 2 | |
8 | Комплект заземления, поставляется отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.