"Varistar CP Deco Cabinet With 19"" Panel Mounts in Deco Frame, 42 U 2000H 600W 600D"
- Открытый спереди (без двери)
- 19-дюймовые крепления для панелей, интегрированные в декоративную рамку
- Задняя дверь с одноточечным запиранием, боковые панели с быстроразъемным фиксатором
- Статическая допустимая нагрузка 400 кг (устанавливается на декоративной рамке)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
- Статическая нагрузка: 400 кг
- Соответствует: IEC 60297-3-100
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
Varistar: Пригодный к разнообразным применениям, шкаф для электронного оборудования с прочной сварной стальной рамой обладает широким диапазоном достоинств, включающим защиту от пыли и воды (IP 20 и IP 55), различные варианты охлаждения от вентиляторов до 40кВт воздухо-водяного охладителя, устойчивость к ударам, вибрации и сейсмостойкость до NEBS GR-63-CORE зоны 4 по Bellcore и лучшее в отрасли радиочастотное/электромагнитное (RFI / EMI) экранирование 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц (проверено по IEC 61587-3).
К задней двери может быть добавлена поворотная ручка.
Дополнительные сведения о размерах и исполнениях доступны. Цоколь следует заказывать отдельно. Для монтажа полок и направляющих рельсов необходимы дополнительные монтажные панели/профили.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, профиль, сталь, оцинкованная, порошковое покрытие, RAL 7021 | 1 | |
2 | Регулируемые ножки, установлены | 4 | |
3 | Верхняя крышка, сталь, RAL 7021 | 1 | |
4 | Декоративная рамка, алюминий, интегрированные 19-дюймовые крепления для панелей спереди, RAL 7021 | 1 | |
5 | Кронштейн адаптера, сталь, 2 мм, RAL 7021, установка спереди, для сборки полок и направляющих реек | 2 | |
6 | Задняя дверь, сталь, шарнир 180, одноточечное запирание и ключ с предохранительным замком, RAL 7021 | 1 | |
7 | Боковая стенка, сталь, с быстроразъемным фиксатором, RAL 7021 | 2 | |
8 | Комплект заземления, поставляется отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.