Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D
- EN 50155 Shock n Vib certified
- Допустимая статическая нагрузка 1600 кг
- Степень защиты IP 55
- Railway certified welding per EN 15085-2
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 38 U
- Высота изделия: 1 800 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 400 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Частота: 150 Hz
- Материал: сталь
- Подходит для: Varistar CP
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
For operation in mobile environments, electronic systems require a physical construction capable of withstanding extreme conditions in harsh environments.
nVent SCHROFF cabinets are therefore designed to protect the electronics they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock and vibration, according to EN 50155, , EN 45545, CENELEC and AREMA.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сейсмостойкая сварная рама, профиль, сталь, RAL 7021, с усилительными кронштейнами | 1 | |
2 | Depth Members | 4 | |
3 | Плоская крыша, прилегающая, сталь, оцинкованное покрытие, снаружи покрытие RAL 7021 | 1 | |
4 | Рым-болты | 4 | |
5 | Передняя дверь, сталь, оцинкованное покрытие, порошковое покрытие RAL 7021, шарнир 180, 4-точечное запирание, поворотная ручка | 1 | |
6 | Задняя панель, на винтах, сталь, порошковое покрытие RAL 7021 | 1 | |
7 | Боковая стенка, на винтах, сталь, порошковое покрытие RAL 7021 | 2 | |
8 | Панель основания, сплошная, сталь | 1 | |
9 | 9" монтажный профиль/панель с перфорацией EIA, сталь, установка в передней части, глубина регулируется с шагом 25 мм | 4 | |
10 | Комплект заземления, прилагается отдельно | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.