Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Серверный шкаф Varistar, RAL 7021, односекционный, 47 U, высота 2200, ширина 800, глубина 1200

  • Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
  • Степень защиты IP 20
  • Возможна установка различных серверов
  • Серверный шкаф с перфорированными дверями, воздухообмен 78 %
  • RAL 7021 (черно-серый)
Подробнее

№ в каталоге:

10130-233
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: шкаф
  • Материал рамы: сталь
  • Материал облицовки: сталь
  • Высота изделия: 2200 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

профиль din
Полуцилиндр с DIN-профилем для Varistar и Epcase, тип ключа 333
№ в каталоге: 25127-995

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серверный шкаф для условий с высокой статической нагрузкой, полностью собранный и заземленный, с комплектом для боковой установки.

Отдельный шкаф может быть построен с бухтой и боковыми стенками.

Боковые панели не входят в комплект поставки и могут быть заказаны отдельно.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Сварной каркас (Slim-Line) из стального профиля, RAL 7021 1
2 Плоская крыша, сталь, RAL 7021; с вырезами для щеточных пыльников, 1
3 Щеточный пыльник 1
4 Передняя дверь, сталь, с 180° шарнирами и перфорацией, 3-точечное запирание и поворотная ручка (возможно оснащение профильным DIN-полуцилиндром), цвет RAL 7021 1
5 Задняя двустворчатая дверь, сталь, с 180° шарнирами и перфорацией, 3-точечное запирание и поворотная ручка (возможно оснащение профильным DIN-полуцилиндром), цвет RAL 7021 1
6 Боковые стенки, на винтах, сталь, с внутренним запиранием, цвет RAL 7021 2
7 19" монтажный профиль, сталь, расстояние между профилями 740 мм, цвет RAL 7021 4
8 Траверса, сталь (для крепления 19" монтажных профилей в шкафах шириной 800 мм) 4
9 Регулируемые ножки 4
10 Комплект заземления, установлены 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink