Шкаф с возможностью изоляции Varistar SHX 30, RAL 7021, охлаждающие элементы, 42 U, высота 2000, ширина 300, глубина 1000
- Каркас (VARISTAR Slim‐Line) для установки воздушно-водяного теплообменника SHX 30
- В комплекте верхняя, нижняя, передняя и задняя крышки
- Цоколи и выравнивающие опоры доступны в качестве принадлежностей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Высота изделия: 2000 мм
- Ширина изделия: 300 мм
- Глубина изделия: 1000 мм
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
Узкая рама Varistar Slim-Line шириной 300 мм/12 дюйм. разработана для размещения внутрирядного охладителя SHX 30 для надежной интеграции в изолированные коридоры Varistar.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, профиль, сталь, RAL 7021; шпилька заземления | 1 | |
2 | Плоская крыша, сталь, RAL 7021; две выемки с щеточными пыльниками (одна для воды и другая сбоку для кабельного ввода) | 1 | |
3 | Передняя рама, сталь, RAL 7021 | 1 | |
4 | Задняя панель, с перфорацией, возможна установка замка | 1 | |
5 | Панель основания, сталь, RAL 7021; две выемки с щеточными пыльниками (одна для воды и другая сбоку для кабельного ввода) | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.