Шкаф Varistar MIL, экранированный EMC, MIL 901D, с амортизаторами кабеля
- Шкаф (IP 55) для очень высоких сейсмических и мобильных нагрузок (с амортизаторами)
- Протестирован по стандарту MIL-STD-901D
- Двойная защита от коррозии, оцинкованный, с порошковым покрытием,
- 4 амортизатора снизу и 2 амортизатора сверху
- ЭМС-защита 60 Дб при 1 Ггц, 40 дБ при 3 Ггц (IEC 61587-3)
- Задняя панель с горизонтальным разделением для монтажа, например, кабельного ввода
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: Цвет серой гальки
- Цветовой код рамы: RAL 7032
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: Цвет серой гальки
- Цветовой код облицовки: RAL 7032
- Высота стойки: 38 U
- Высота изделия: 1 800 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 800 мм
- Статическая нагрузка: 1600 кг
- Динамическая нагрузка: 150 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; MIL-S-901D
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
Шкаф (MIL901D, соответствие стандартам IP 55 и ЭМС) для очень высоких сейсмических и мобильных нагрузок с амортизаторами. Каркас предназначен для применения на фрегатах, в авиационной и военной отраслях.
Другие размеры и варианты доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, усиленного типа, профиль, сталь, RAL 7032, с усилительными кронштейнами, приваренными на раме основания, 10 мм, сталь, покрытие алюцинк; панель основания, сталь; 4 амортизатора; прокладка ЭМС | 1 | |
2 | Плоская крыша, прилегающая, сталь, покрытие алюцинк, снаружи покрытие RAL 7032 | 1 | |
3 | Передняя дверь, сталь, покрытие алюцинк, RAL 7032, шарнир 180, 4-точечное запирание, поворотная ручка | 1 | |
4 | Задняя панель, верхняя, на винтах, сталь, покрытие алюцинк, RAL 7032; 2 амортизатора; | 1 | |
5 | Задняя панель, средняя, на винтах, сталь, покрытие алюцинк, RAL 7032 | 1 | |
6 | Задняя панель, нижняя, на винтах, сталь, покрытие алюцинк, RAL 7032 | 1 | |
7 | Боковая стенка, на винтах, сталь, AlZn, RAL 7032 | 2 | |
8 | 19" монтажный профиль/панель с перфорацией EIA, сталь, покрытие алюцинк, глубина регулируется с шагом 25 мм | 4 | |
9 | Комплект заземления, установлены | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.