Шкаф с водяным охлаждением Varistar LHX 3, высота 42 U
- Встроенный вентилятор и воздушно-водяной теплообменник с охлаждающей способностью до 3 кВт
- Степень защиты IP 55 со стеклянной передней дверью и сплошной задней дверью
- Допустимая статическая нагрузка 1000 кг (каркас усиленного типа)
- Очень низкий уровень шума – 45 дБ(A)
- Цвет RAL 7021
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Varistar
- Материал рамы: сталь
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 800 мм
- Статическая нагрузка: 1000 кг
- Степень защиты: IP 55
- Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100
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
Шкафы с жидкостным охлаждением Varistar LHX 3 предназначены для обеспечения локализованного энергосберегающего охлаждения оборудования на установках, в которых окружающий воздух не фильтруется и не регулируется температурой. Он включает вентилятор, установленный под верхней панелью шкафа, который втягивает теплый воздух из задней камеры стойки. Теплый воздух проходит через специально разработанные боковые панели в направлении нижней части шкафа, где он охлаждается встроенным воздушно-водяным теплообменником.
Дополнительные размеры и варианты доступны по запросу (например, с теплообменником в виде 19-дюймового шасси или с воздушным потоком в задней панели).
Для бесперебойной работы воздушно-водяного теплообменника необходимо соблюдать требования к качеству охлаждающей жидкости. Выбор подходящих средств защиты от коррозии и замерзания зависит от окружающей среды, в которой используется агрегат, а также от внешнего охладителя (VDI 3803, см. также руководство пользователя).
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, усиленного типа, профиль, сталь, оцинкованная, RAL 7021, IP55, с уплотнителем по периметру | 1 | |
2 | Плоская крыша, сталь, RAL 7021 | 1 | |
3 | Радиальный вентилятор, 230 В перем. тока, смонтирован на траверсе, разъем SCHUKO/UTE, длина кабеля 1,5 м | 1 | |
4 | Передняя дверь, остекленная, рама, RAL 7021, шарнир 180, система запирания с несколькими засовами, в дополнительной комплектации возможно оснащение поворотной ручки профильным DIN‐полуцилиндром | 1 | |
5 | Задняя дверь, сталь, RAL 7021, шарнир 180, система запирания с несколькими засовами, в дополнительной комплектации возможно оснащение поворотной ручки профильным DIN‐полуцилиндром | 1 | |
6 | Боковая стенка, крепление винтами, сталь, RAL 7021, с воздушным каналом | 2 | |
7 | Цоколь с панелью основания, сталь, RAL 7021, высота 200 мм, съемные накладки спереди и сзади, на ножках, кабельный ввод к задней части, можно закрыть скользящими крышками | 1 | |
8 | 19-дюймовый монтажный профиль с системной перфорацией EIA, сталь, RAL 7021, с углублением на 175 мм спереди, расстояние между передней и задней 19-дюймовыми панелями 500 мм | 4 | |
9 | Воздушно-водяной теплообменник, 3 kW, RAL 7021; встроен в цоколь, выдвижной | 1 | |
10 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.