Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкаф Varistar NET Plus, RAL 7035, для параллельной установки, 42 U, высота 2000, ширина 800, глубина 600

  • Предлагается в виде отдельностоящего шкафа или для размещения в ряду
  • Коммуникационный шкаф с двумя 19-дюймовыми панелями и основанием/цоколем
  • Степень защиты IP 20
Подробнее

№ в каталоге:

10130-097
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar
  • Материал рамы: сталь
  • Материал облицовки: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
  • Цветовой код рамы: RAL 7021
  • Цвет облицовки: светло-серый
  • Цветовой код облицовки: RAL 7035
  • Высота стойки: 42 U
  • Высота изделия: 2000 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 600 мм
  • Статическая нагрузка: 400 кг

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Базовый шкаф для поддержки кабельных систем и сетевого оборудования. Охлаждение посредством конвекции или вентиляторов верхней крышки.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Сварная рама (Slim-Line) из стального профиля, RAL 7021 1
2 Плоская крыша, сталь, RAL 7021, с перфорацией для последующей установки щеточных пыльников, перфорированная заглушка или лоток для вентилятора 1
3 Передняя дверь: Стальная рама, RAL 7035, с защитным стеклом 6 мм и шарнирами на 180°, одноточечное запирание и поворотная ручка (возможно оснащение полуцилиндром c DIN-профилем) 1
4 Задняя дверь, сталь, RAL 7035, с шарнирами на 180°, одноточечное запирание и поворотная ручка (возможна модернизация профильным DIN-полуцилиндром) 1
5 1 комплект для параллельного монтажа 1
6 Кронштейн для уменьшения монтажной ширины, сталь, покрытие алюцинк, для установки 19-дюймовых панелей / монтажных профилей (только для шкафов шириной 800 мм) 4
7 19-дюймовая панель/монтажный профиль, сталь, RAL 7035, с системной перфорацией EIA (шкафы шириной 800 мм: устанавливается на кронштейны уменьшения монтажной ширины), для шкафа глубиной 600 мм: расстояние до передней двери 50 мм, на 800 мм 150 мм, для шкафа глубиной от 900 мм: 70 мм; регулируемая глубина 4
8 Панель основания с боковым кабельным вводом, сталь, RAL 7021, возможна последующая установка щеточного пыльника сбоку 1
9 Цоколь, RAL 7021, высота 100 мм с вентиляционными панелями спереди, боковые панели установлены, на ножках 1
10 Комплект заземления, установлены 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink