Шкаф Eurorack с передней и задней дверями, высота 43 U, высота 2020 мм, ширина 600 мм, глубина 800 мм, RAL 7021
- Защитная стеклянная дверь (дымчато-серый цвет) спереди; стальная дверь сзади
- 19-дюймовые выемки в передней и задней стойках
- Степень защиты IP 40
- Элементы облицовки не выступают за края каркаса
- Каркас с креплением на болтах, состоящий из литых рам и опорных стоек, со вставными крышками
- Допустимая статическая нагрузка 400 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Eurorack
- Материал рамы: алюминий
- Цвет рамы: черно-серый
- Цветовой код рамы: RAL 7021
- Материал облицовки: сталь
- Цвет облицовки: черно-серый
- Цветовой код облицовки: RAL 7021
- Высота стойки: 43 U
- Высота изделия: 2020 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 800 мм
- Статическая нагрузка: 400 кг
- Степень защиты: IP 40
- Соответствует: IEC 60529; IEC 60297-3-100
Поставщики в вашем регионе
Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:
Дистрибьютор | Количество | Дата наличия на складе | ||
---|---|---|---|---|
Информация отсутствует. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Алюминиевый шкаф с передней стеклянной и стальной задней дверцей, грузоподъемность 400 кг.
Цоколь следует заказывать отдельно.
Доступны дополнительные размеры
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый каркас, состоящий из 2 рам из литого алюминия, RAL 7021, 4 стойки из алюминиевого экструдированного профиля с 19-дюймовыми выемками, | 1 | |
2 | Боковая стенка, сталь, 1 мм, фиксация с помощью 2 замков на каждой боковой панели, RAL 7021 (черно-серый) | 2 | |
3 | Крыша вентиляционная, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
4 | Лицевая фальшпанель, сталь, 1 мм, RAL 7021 (устанавливается сверху и снизу в качестве декоративной отделки монтажного пространства спереди) | 2 | |
5 | Задняя дверь, сталь, 1 мм, угол открытия 120°, замок с 2 ключами, цвет RAL 7021 | 1 | |
6 | Стеклянная дверь, закаленное стекло "Sekurit", 6 мм, дымчато-серое, угол открытия 120°, замок с 2 ключами | 1 | |
7 | Ножка, алюминий | 4 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.