Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 1 результат
Высокотемпературные модули VITA с кондуктивным охлаждением, 3UVPX48.2-PS260HTSI-311
- Тип изделия: Модуль с кондуктивным охлаждением
- Подходит для: Корпуса с кондуктивным охлаждением
- Усилие зажима 600–700 фунт-сила / 272–318 кг
- Ширина зазора: Печатная плата + (0,28 – 0,31 дюйм.) / печатная плата + (7,0 – 7,9 мм)
- Особенности устройства: компенсация допусков
- Тепловые характеристики: Лучший
- Профиль: 6,35 × 6,26 мм / 0,250 дюйм. × 0,270 дюйм.
- Высота стойки: 3 U
№ в каталоге:
3UVPX48.2-PS260HTSI-311