Широкий ассортимент компонентов для быстрого и простого конфигурирования индивидуальных решений:
- Ручки
- Прокладки для защиты от электромагнитных помех
- Принадлежности для печатных плат
- Механическое экранирование
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 304 результатов
Винт с потайной головкой, Torx M5 x 12 мм, стальной, оцинкованный, 4 шт.
- Тип изделия: Винт
- Тип: винт с потайной головкой
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 4
- Размер резьбы: M5
- Длина: 12 мм
№ в каталоге:
24560-182
Кронштейн печатной платы для крепления передней панели/печатной платы, пластиковый, красный
- Тип изделия: Кронштейн
- Тип: Кронштейн для печатных плат
- Подходит для: передние панели
- Материал: полибутилентерефталат
№ в каталоге:
60807-011
Ручка для печатной платы, для крепления на болтах или заклепках, зеленая
- Тип изделия: Ручка
№ в каталоге:
60817-052
Ручка для печатной платы, для крепления на болтах или заклепках, красная
- Тип изделия: Ручка
№ в каталоге:
60817-051
Ручка для печатной платы, для крепления на болтах или заклепках, желтая
- Тип изделия: Ручка
№ в каталоге:
60817-050
Sleeves for M2.5, Brass Nickel Plated; 100 pieces
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Глубина изделия: 4,4 мм
- Поверхность: никелированная
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: Латунь
- Ширина изделия: 8 мм
№ в каталоге:
21100-660
Металлическая втулка M2.5, латунь, никелированная, 10 шт.
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 10
№ в каталоге:
21100-659
Металлическая втулка M2.5, латунь, никелированная, 10 шт.
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 10
№ в каталоге:
21100-885
Sleeves for M2.5, Brass, Black; 100 pieces
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Глубина изделия: 4,4 мм
- Поверхность: Organic top coat
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: Латунь
- Ширина изделия: 8 мм
№ в каталоге:
21100-886
Sleeves for M2.5, Plastic, Black; 100 pieces
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Цвет: Угольно-черный
- Код цвета: RAL 9005
- Глубина изделия: 6,9 мм
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: PA6
- Ширина изделия: 6,8 мм
№ в каталоге:
21100-591
Sleeves for M2.5, Plastic, Grey; 100 pieces
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Цвет: Цвет серой гальки
- Код цвета: RAL 7032
- Глубина изделия: 6,9 мм
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: PA6
- Ширина изделия: 6,8 мм
№ в каталоге:
21100-464
Металлическая втулка M2.5, латунь, нержавеющая сталь 10 шт.
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 10
№ в каталоге:
21100-661
Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Глубина изделия: 4,4 мм
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Ширина изделия: 8 мм
№ в каталоге:
21100-662
Шайба, 2,7 DIN 125, сталь никелированная, 100 шт.
- Тип изделия: Шайба
- Тип: Шайба
- Подходит для: Передние панели; вставной модуль рамного типа
- Материал: сталь
- Поверхность: никелированная
- Количество в упаковке: 100
№ в каталоге:
21100-721
Дефлектор, передняя панель, модернизированное экранирование, стальной, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, 160 мм
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: с передней панелью
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Глубина изделия: 160 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Материал: алюминий
№ в каталоге:
20848-712
Дефлектор, передняя панель, модернизированное экранирование, стальной, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, 220 мм
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: с передней панелью
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Глубина изделия: 220 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Материал: алюминий
№ в каталоге:
20848-713
Дефлектор, передняя панель, модернизированное экранирование, стальной, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, 160 мм
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: с передней панелью
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Глубина изделия: 160 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Материал: алюминий
№ в каталоге:
20848-720
Дефлектор, передняя панель, модернизированное экранирование, стальной, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, 220 мм
- Тип изделия: Дефлектор
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: с передней панелью
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 4 HP
- Глубина изделия: 220 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Материал: алюминий
№ в каталоге:
20848-721
Винт с цилиндрической головкой, M2.5 x 4
- Тип изделия: Винт
- Тип: Винт
- Подходит для: передние панели
- Размер резьбы: M2.5
- Длина: 4 мм
№ в каталоге:
21100-431
Штекерная колодка для типов C и R, пустая, толщина 3,2 мм, опоры 13 мм
- Тип изделия: корпус для разъема
- Подходит для: разъемы
№ в каталоге:
29090-002
Штекерная колодка для типов C и R, пустая, толщина объединительной платы 1,6 мм
- Тип изделия: корпус для разъема
- Подходит для: разъемы
№ в каталоге:
29001-019
Штекерная колодка для типов C и R, пустая, толщина объединительной платы 3,2 мм, опоры 17 мм
- Тип изделия: корпус для разъема
- Подходит для: разъемы
№ в каталоге:
29090-001
Контактная лента для кодирования разъемов для всех типов, EN 60603, DIN 41612
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
№ в каталоге:
20800-042
Разъем типа B, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 64 контактов, штырьки для припайки, 2,5 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-664
Разъем типа B, EN 60603, DIN 41612, штекерный, 64 контактов, штырьки для припайки, 3 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: штекерная часть разъема
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-801
Разъем типа С, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 32 контактов, для монтажа накруткой, 13 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-691
Разъем типа С, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 64 контактов, контактные штыри под пайку, 2,5 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-693
Разъем типа С, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 64 контактов, контактные штыри под пайку, 4 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-678
Разъем типа С, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 64 контактов, для монтажа накруткой, 13 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-685
Разъем типа С, EN 60603, DIN 41612, гнездовой, 96 контактов, контактные штыри под пайку, 2,5 мм
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
- Подходит для: передние панели
№ в каталоге:
69001-696