Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 3 результата

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7021, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-795

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7035, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: Светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-794

Щеточный буртик Novastar для панели основания, многосоставной

  • Тип изделия: щеточный пыльник
  • Линейка изделий: Novastar
  • Тип: щеточный пыльник
  • Подходит для: шкаф
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
    • Ширина изделия: 440 мм
№ в каталоге:
27230-079
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink