Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Продукция | 2 результата

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7021, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-795

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7035, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: Светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-794
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink