Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 4 результата

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7021, крепление зажимом, 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
27230-160

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7035, крепление винтами, высота 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: Светло-серый
    • Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
20118-391

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7021, крепление винтами, высота 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
20118-796

Комплект щеточных буртиков Varistar для облицовочной панели, 1890H 100W

  • Тип изделия: щеточный пыльник
  • Линейка изделий: Varistar
  • Подходит для: Вертикальная панель
  • Цвет: черный
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 1890 мм
    • Ширина изделия: 100 мм
№ в каталоге:
23130-379
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink