Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 4 результата

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7021, крепление зажимом, 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
27230-160

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7035, крепление винтами, высота 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: Светло-серый
    • Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
20118-391

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7021, крепление винтами, высота 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
20118-796

С-образный рельс для стационарной 19-дюймовой стойки 39 U Labrack

  • Тип изделия: С-рельс
  • Линейка изделий: Labrack
  • Высота изделия: 39 U
  • Длина: 1650 мм
№ в каталоге:
22114-461
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink