Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 5 результатов

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-759

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 2 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Подходит для: Varistar CP
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7021
    • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-760

19-дюймовый кабельный короб, высота 2 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: Токопроводящая
    • Обработанные края: нет
    • Код цвета: RAL 7021
    • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-768

19-дюймовый кабельный короб, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-736

Комплект щеточных буртиков Varistar для облицовочной панели, 1890H 100W

  • Тип изделия: щеточный пыльник
  • Линейка изделий: Varistar
  • Подходит для: Вертикальная панель
  • Цвет: черный
    • Высота изделия: 42 U
    • Высота: 1890 мм
    • Ширина изделия: 100 мм
№ в каталоге:
23130-379
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink