Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Продукция | 16 результатов

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 1 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-757

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 1 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Подходит для: Varistar CP
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7021
    • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-758

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-759

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 2 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Подходит для: Varistar CP
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7021
    • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-760

19-дюймовый кабельный короб, высота 1 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-767

19-дюймовый кабельный короб, высота 1 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-734

19-дюймовый кабельный короб, высота 2 U, RAL 7021

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: Токопроводящая
    • Обработанные края: нет
    • Код цвета: RAL 7021
    • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-768

19-дюймовый кабельный короб, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-736

Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2500 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60103-137

Сетевой кабель, IEC C14 к C13, 1000 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 1000 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60110-361

Сетевой кабель, IEC C14 к C13, 2500 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2500 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60197-053

Сетевой кабель, IEC C14 к C13, 500 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 500 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60110-360

Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, серый

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2500 мм
  • Цвет: серый
№ в каталоге:
60103-131

Сетевой кабель, SCHUKO/UTE в IEC C13, угловой, серый

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2500 мм
  • Цвет: серый
№ в каталоге:
60704-020

Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, 2 м, цвет черный

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2500 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
62150-191

Сетевой кабель, США к IEC C13

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 2000 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60103-141
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink