Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Продукция | 7 результатов

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7021, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-795

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7035, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: Светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-794

Кабельный канал, высота 2000 мм, ширина 30 мм, глубина 60 мм

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Кабельный канал
№ в каталоге:
60103-011

Кабельный канал, высота 2000 мм, ширина 60 мм, глубина 60 мм

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Кабельный канал
№ в каталоге:
60103-010

Кабельный канал, горизонтальный, 1 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Линейка изделий: Varistar CP
№ в каталоге:
24630-058

Кабельный канал, горизонтальный, 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Линейка изделий: Varistar CP
№ в каталоге:
24630-059

Cable Tray for Varistar CP

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Материал: сталь
  • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
    • Высота: 105 мм
    • Глубина изделия: 587 мм
    • Ширина изделия: 70 мм
№ в каталоге:
24630-061
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink