Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Продукция | 8 результатов

Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 120 x 45 мм

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Линейка изделий: Labrack
№ в каталоге:
20118-339

Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 40 x 75 мм

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Линейка изделий: Labrack
№ в каталоге:
20118-554

Кабельный органайзер для C-рейки, стальной, 95 x 95 мм

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Линейка изделий: Labrack
№ в каталоге:
20118-340

Кабельный органайзер, двойной, стальной, ширина 30, глубина 115

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Ширина изделия: 30 мм
  • Глубина изделия: 115 мм
№ в каталоге:
60118-474

Кабельный органайзер, двойной, стальной, ширина 30, глубина 80

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Ширина изделия: 30 мм
  • Глубина изделия: 80 мм
№ в каталоге:
60118-473

Кабельный органайзер, пластиковый, ширина 30, глубина 100

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Ширина изделия: 30 мм
  • Глубина изделия: 100 мм
№ в каталоге:
60118-459

Кабельный органайзер, пластиковый, ширина 30, глубина 55

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Ширина изделия: 30 мм
  • Глубина изделия: 55 мм
№ в каталоге:
60118-458

Кабельный органайзер, стальной, ширина 30, глубина 115

  • Тип изделия: Кабельные органайзеры
  • Ширина изделия: 30 мм
  • Глубина изделия: 115 мм
№ в каталоге:
60118-457
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink