Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 2 результата

Адаптер для прокладки кабелей шкафа, глубина 1000 мм

  • Тип изделия: адаптер
  • Линейка изделий: Varistar
  • Тип: Адаптер кабельного лотка
  • Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
    • Глубина изделия: 1000 мм
    • Длина: 1000 мм
    • Материал: сталь
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
21130-596

Сетевой кабель, IEC C14 к C13, 1000 мм

  • Тип изделия: кабель
  • Длина: 1000 мм
  • Цвет: черный
№ в каталоге:
60110-361
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink