Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Устройства для укладки кабелей

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 8 результатов

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 1 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-757

19-дюймовый кабельный короб и кабельно-трубная разводка, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-759

19-дюймовый кабельный короб, высота 1 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 1 U
№ в каталоге:
20118-734

19-дюймовый кабельный короб, высота 2 U, RAL 7035

  • Тип изделия: передняя панель
  • Материал: сталь
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота изделия: 2 U
№ в каталоге:
20118-736

19-дюймовая полка для оборудования, RAL 7035, высота 2 U

  • Тип изделия: Кабельный лоток
  • Тип: Полка для оборудования
  • Цвет: Светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
    • Глубина изделия: 450 мм
    • Ширина изделия: 430 мм
№ в каталоге:
20118-794

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7035, крепление винтами, высота 4 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 4 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: Светло-серый
    • Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
20118-390

Кабельный ввод для Novastar и Eurorack, RAL 7035, крепление винтами, высота 3 U

  • Тип изделия: кожух
  • Линейка изделий: Eurorack; Novastar
  • Тип: кабельный ввод
  • Высота изделия: 3 U
    • Материал: сталь
    • Цвет: Светло-серый
    • Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
20118-391

19-дюймовый кронштейн для корпуса LAN

  • Тип изделия: кронштейн
  • Тип: кронштейн
  • Подходит для: Корпуса
  • Цвет: Светло-серый
    • Код цвета: RAL 7035
№ в каталоге:
60239-035
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink