Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19-дюймовые шкафы для электронного оборудования

Multiple 19’’ cabinet platform for tailored solution:

  • Bolted Aluminum or welded steel frame
  • Modular platform, Various sizes, Adaptive design
  • IP20 – IP55 – EMC
  • Stationary/Mobile/Seismic/Railway/MIL

Discover our  19" Electronics Cabinets

 

Фильтр по

Фильтр по

Продукция | 4 результата

Varistar CP MIL 901E Cabinet, Military Certified for Shock, Vibration, EMC, and Corrosion

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет рамы: черно-серый
    • Цветовой код рамы: RAL 7021
    • Материал облицовки: сталь
    • Цвет облицовки: черно-серый
    • Цветовой код облицовки: RAL 7021
    • Высота стойки: 42 U
    • Высота изделия: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 800 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Динамическая нагрузка: 460 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; MIL-S901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167
№ в каталоге:
10630-049

Varistar CP On-Board Cabinet, Rolling Stock, Railways, 38 U 1800H 600W 400D

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Материал рамы: сталь
  • Высота стойки: 38 U
    • Высота изделия: 1 800 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 400 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
    • Материал: сталь
    • Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
10630-031

Varistar CP Seismic Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Материал рамы: сталь
  • Высота стойки: 42 U
    • Высота изделия: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 600 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
    • Материал: сталь
    • Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
    • Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
10630-050

Сейсмостойкий шкаф Varistar CP с высокой нагрузочной способностью, зона Bellcore 4, ЭМС-защита, высота 2100, ширина 600, глубина 600

  • Тип изделия: шкаф
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Материал рамы: сталь
  • Высота стойки: 42 U
    • Высота изделия: 2000 мм
    • Ширина изделия: 600 мм
    • Глубина изделия: 600 мм
    • Статическая нагрузка: 1600 кг
    • Степень защиты: IP 55
    • Соответствует: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4
    • Цвет: черно-серый
    • Код цвета: RAL 7021
    • Материал: сталь
    • Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
    • Подходит для: Varistar CP
№ в каталоге:
10630-048
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink