Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Продукция VITA

Эти компоненты управления Pigeon Point предназначены для архитектур VPX и ANSI/VITA 46.11 и работают как на уровне шасси, так и на уровне отдельного модуля или заменяемого блока (FRU). Ощутимая польза от нашего многолетнего лидерства в разработке спецификаций и тестировании на функциональную совместимость, сначала в рамках PICMG®, а затем в ходе разработки спецификации VITA 46.11-2015, (которая основана на реализации уровня управления в PICMG AdvancedTCA).

  • Мезонинная продукция для управления шасси Pigeon Point (ChMM)
  • Продукты Pigeon Point по управлению на уровне плат (BMR)

МЕЗОНИННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАССИ PIGEON POINT

Эти решения соответствуют стандарту ANSI/VITA 46.11-2015 и используют мезонинные модули

700R-product-Chmm.jpg

управления шасси (ChMM): небольшие мезонинные печатные платы, которые устанавливаются в индивидуально сконфигурированную плату-носитель, оптимизированную для архитектуры вашего шасси. В качестве альтернативы можно лицензировать схему контроллера ChMM-700R и интегрировать эту схему в дизайн печатной платы или модуля, который будет выполнять функции менеджера шасси. Подсистема ChMM поставляется с предзагруженным ПО менеджера шасси Pigeon Point (ведущего на рынке), что позволяет с минимальными затратами на разработку создать плату-носитель ChMM или интегрированную плату или модуль, реализующие менеджер шасси и адаптированные под ваше шасси.

Начальный комплект для управления шасси Pigeon Point минимизирует ваши усилия по разработке шасси и включает в себя следующее:

  • СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете шасси
  • СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Схемы ChMM-носителей в качестве отправной точки для вашей индивидуальной конструкции носителя; в качестве опции, схемы самого ChMM могут быть лицензированы
  • МОДИФИКАЦИИ ВСТРОЕННОГО ПО Регулировка уровня адаптации шасси в менеджере шасси Pigeon Point для вашего шасси
  • КОМПЛЕКСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Охватывает оборудование и встроенное программное обеспечение; как для разработчиков шасси, так и для пользователей шасси
  • ОДИН ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение; включает в себя проверку схематики вашего дизайна после того, как вы интегрировали поставляемую PPS схематику

МЕЗОНИННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАССИ PIGEON POINT

МЕЗОНИННЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШАССИ (ChMM)

 

Pigeon Point ChMM-700R и менеджер шасси Номер по каталогу компании Schroff Цоколь Начальный комплект Важное примечание
Ядро менеджера шасси ANSI/VITA 46.11-2015, оснащенное процессором NXP i.MX287 ARM9, памятью 128 МБ SDRAM и 64 МБ флеш-памяти, а также интерфейсами двойной шины IPMB, Ethernet и последовательными интерфейсами.  
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
-Мезонинный модуль управления шасси – 700 (коммерческий температурный диапазон) 21990-603      

-Мезонинный модуль управления шасси – 700 (промышленный температурный диапазон)

** Модули ChMM-700RI (арт. 21990-602) поддерживают промышленный температурный диапазон.  ТЕМ НЕ МЕНЕЕ для того, чтобы температура спая не превышала 105°C при работе при температуре окружающей среды выше 70°C, процессору NXP i.MX287 потребуется радиатор/охлаждаемая пластина и, вероятно, воздушный поток.  Более подробную информацию см. в разделе 5 документа «Архитектура аппаратного обеспечения PPMM-700R».

21990-602      
-Начальный комплект для управления шасси (ChMM-700R) 21991-140      
Исходный код менеджера шасси Pigeon Point        
Позволяет опытным пользователям или разработчикам шасси на базе ChMM заменить менеджер шасси в их модулях ChMM на индивидуально сконфигурированную и расширенную версию. За подробной информацией обращайтесь в компанию nVent
     

 

ЭТАЛОННОЕ РЕШЕНИЕ PIGEON POINT ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЛАТАМИ

Эталонное решение по управлению печатными платами Pigeon Point включает схемы и

board-manage.jpg

исходный код встроенного программного обеспечения, готовые к простой и быстрой интеграции с вашим модулем VPX или другими сменными модулями. Каждое решение создано на основе легко интегрируемого основного процессора: ПЛИС интеллектуального смешанного сигнала SmartFusion®, мультипроцессорная система-на-кристалле Xilinx Zynq® Ultrascale+™ или высокопроизводительный микроконтроллер STM32F4 на базе STMicromicroARM® Cortex®-M4.


Эти решения эффективно реализуют передовой опыт nVent SCHROFF в аналогичных решениях PICMG, включая поддержку двух ключевых спецификаций PICMG, HPM.1 и HPM.2. HPM.1 определяет независящую от реализации архитектуру обновления встроенного программного обеспечения IPMC, которая в настоящее время практически универсально реализована в системах IPMC AdvancedTCA.

 

HPM.2 определяет контроллеры IPMC, подключенные к локальной сети, которые могут использовать существующее подключение к локальной сети для гораздо более быстрой передачи управляющих данных, в дополнение к системной шине IPMB.


Начальный комплект Pigeon Point для управления платами минимизирует ваши усилия по управлению платами и включает в себя следующее:

 

  • СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Немедленное практическое ознакомление и ссылка на «известные товары», когда вы создаете свой модуль или другой интеллектуальный сменный модуль
  • СПРАВОЧНЫЕ СХЕМЫ Готовы к интеграции со схемами вашей печатной платы
  • ОБРАЗЕЦ РАЗРАБОТКИ ПЛИС Используется на базе основного процессора SmartFusion как есть или с добавленной созданной на заказ логикой
  • ПОЛНЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Разработан для легкой конфигурации в соответствии со спецификациями вашего модуля VPX
  • ПОЛНАЯ ЦЕПОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ GNU Включает исходный код; поддерживает Cortex-M3 в вашем контроллере регулирования
  • ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Для оборудования и встроенного программного обеспечения; включает в себя руководство по индивидуальному конфигурированию и разработке
  • ГОД ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ На оборудование и встроенное программное обеспечение включает проверку схематики вашей печатной платы

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с описаниями продуктов, перечисленных ниже.

 

ПРОДУКТЫ - РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЛАТАМИ PIGEON POINT

 

РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЛАТАМИ (BMR)   ОСНОВНОЙ   ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ  
ТИП КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ VITA Номер по каталогу компании Schroff
для начального комплекта
ПРОЦЕССОР Цоколь Начальный комплект Важное примечание
Контроллер управления интеллектуальными платформами VITA 46.11 (IPMC)          
Готовое аппаратное и встроенное программное обеспечение для контроллера IPMC модулей VPX, совместимых с VITA 46.11, и других интеллектуальных сменных модулей, таких как вентиляторные лотки. 21991-135 SmartFusion
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
  21991-143 Xilinx Zynq UltraScale+
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 
  21991- 168 STM32F407
Additional_Information_Icon_red_2.png
Additional_Information_Icon_red_2.png
 


Документация пользователя

Руководство пользователя менеджера шасси Pigeon Point

Введение в конфигурирование, использование и обновление менеджера шасси, включая специальные аспекты для ChMM-700R.

Справочное руководство по внешним интерфейсам менеджера шасси Pigeon Point

Справочное руоводство по интерфейсу командной строки, веб-интерфейсу, SNMP-интерфейсу (простой протокол сетевого управления) и RMCP-интерфейсу (RMCP-протокол) менеджера шасси.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Благодаря торговым представительствам и производственным площадкам по всему миру, компания nVent обслуживает местные компании и транснациональные корпорации. Вы можете найти все наши международные офисы продаж и дистрибьюторов продуктов компании Schroff здесь.
По вопросам, связанным с продуктами Pigeon Point, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов, непосредственно специализирующуюся на продуктах Pigeon Point.

 

Контакты по вопросам продуктов Pigeon Point компании nVent SCHROFF

Общая информация: [email protected]

Техническая поддержка
Продукты для управления полками/шасси:

[email protected]

Техническая поддержка
Продукты для управления печатными платами:

[email protected]

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink