Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Технические помещения

Центры управления – это то место, где сходятся воедино все элементы эффективной железнодорожной сети. Жизненно важное оборудование контроля и сигнализации может располагаться рядом с пассажирскими информационными системами, системами видеонаблюдения, системами SCADA и усовершенствованными билетными системами.

 

 

Ассортимент продукции

Защита электроники в сложных условиях

Шкаф для сетевого оборудования Varistar

Varistar | Сетевой шкаф

Шкафы для сигнального оборудования с защитой от электромагнитных помех

Экранированный шкаф Varistar EMC

Шлюз управления Guardian Management Gateway

вентиляторный лоток

19-дюймовый вентиляторный модуль

CompactPCI Serial, 4 U, с/без задней панели ввода-вывода, с 19-дюймовым источником питания

Магистрально-модульная система CompactPCI Serial

блочные каркасы, шасси

EuropacPRO | 19-дюймовый блочный каркас

Передовые практики

Повышение эффективности, производительности и безопасности

nVent Schroff Varistar EMC

    VARISTAR – шкаф для электронного оборудования для применения внутри помещений в железнодорожной отрасли

    nVent SCHROFF Varistar EMC– один из немногих шкафов для электронного оборудования, который был успешно протестирован в соответствии с EN 61000-5-7 до 18 ГГц в дополнение к IEC 61587-3 и способен обеспечить лучшую в своем классе экранирующую защиту: разреживание на уровне 40 дБ при 3 ГГц и 30 дБ при 10 ГГц с массивной дверью.

    Высокопроизводительная защита от электромагнитных помех для железнодорожного сигнального и коммуникационного оборудования

    • Сигнальное и коммуникационное оборудование должно работать безопасно, особенно в критических условиях
    • Обеспечение эффективной координации движения поездов за счет надежной и высокоскоростной передачи данных
    • Повышение целостности данных в режиме реального времени, минимизация задержек, обеспечение немедленного обслуживания.

    Подробнее 

    Обеспечение кибербезопасности

    Изображение карты, электронная блокировка 444x274px

    Электронно-механические средства контроля доступа для шкафов для электронного оборудования

    • Светодиодный дисплей для отображения рабочего состояния и аварийных сигналов
    • Может использоваться с бесконтактными картами (HID и Mifare)
    • Работа в автономном режиме или в сети
    • Конфигурация «ведущий-ведомый» для ручек может быть настроена индивидуально
    • Аварийный сигнал о вандализме
    • Интегрируется в существующие системы управления и административное программное обеспечение

     

    ПРОСМОТР ПРОДУКТОВ         ОТКРОЙТЕ БУКЛЕТ

    VARISTAR: ОСВОЕНИЕ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН

    Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам

    Varistar_IP55_01005006.jpg

    Шкаф для электронного оборудования nVent SCHROFF Varistar должен работать в соответствии с требованиями любой ситуации. Поэтому он разработан таким образом, что вы можете рассчитывать на него на сто процентов даже в экстремальных условиях окружающей среды. Ведь именно надежность, вплоть до мельчайших деталей, делает выполнение сложных задач по обеспечению безопасности достижимым – и в то же время экономичным.

    Реальные факты

    В рамках проекта

    • Надежность: проверенная механическая конструкция для мобильных режимов применения
    • Безопасность: устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с DL6 IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 и EN 50125-3
    • Дополнительная безопасность: дополнительная защита за счет дополнительных амортизаторов
    • Сертификация: сварка каркаса и комплектующих в соответствии с Европейскими железнодорожными нормативами EN 15085-2 в рамках проекта
    • Экранирование: исключительные характеристики экранирования в стандартной комплектации: 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц
    • Идеальное охлаждение: отвод тепла в точном соответствии с вашими требованиями с помощью различных концепций охлаждения; водяное охлаждение до 40 кВт
    • Надежная защита: класс защиты до IP 55
    • Организация укладки кабелей: широкий ассортимент принадлежностей для облегчения установки

    Два класса полезной нагрузки, один шкаф

    • Slim-Line: специальный экструдированный профиль Slim-Line способен выдерживать статическую нагрузку 400 кг при минимальном количестве материала и соответствует классам требований DL5 и DL6 стандарта IEC 61587-1 для динамических нагрузок.

    • Усиленный тип: рама шкафов Heavy-Duty разработана специально для систем, подвергающихся высокой нагрузке. Благодаря повышенной жесткости на изгиб она может выдерживать статическую нагрузку до 800 кг, а при динамических нагрузках удовлетворяет классам DL5 и DL6 стандарта IEC 61587-1. Динамические испытания также демонстрируют сейсмостойкость до зоны Bellcore 4.

    Услуги и инструменты проектирования

    Конфигураторы трехмерных моделей

    Конфигуратор шкафа для электронного оборудования Varistar

    Конфигуратор блочных каркасов EuropacPRO

    Конфигуратор блочных каркасов EuropacPRO

    Конфигуратор передней панели

    Конфигуратор передней панели

    Примеры проектов

    Корпуса для систем безопасности железнодорожных вокзалов

    Корпуса для систем безопасности железнодорожных вокзалов и систем информирования пассажиров

    • Производитель комплектного оборудования поставляет современные интегрированные системы связи общего пользования и безопасности для железнодорожной и транспортной отрасли.
    • Стандартизация механических решений для систем информации о движении поездов, отображения и громкого оповещения для оптимизации проектирования, поиска поставщиков и поставок
    • Новая конструкция включила в себя переход на цифровую версию системы безопасности на подвижном составе с помощью программного обеспечения для распознавания сбоя и аварийной ситуации, подключенного к системам видеонаблюдения и обеспечивающего обнаружение, профилактику и оперативное реагирование
    Узнать больше
    Высокоэффективная защита от электромагнитных помех для оборудования сигнализации и связи

    Высокоэффективная защита от электромагнитных помех для оборудования сигнализации и связи

    Задача:

    • Сигнальное и коммуникационное оборудование в железнодорожной отрасли должно работать безопасно, особенно в критических условиях
    • Обеспечение эффективной координации движения поездов за счет надежной и высокоскоростной передачи данных
    • Повышение целостности данных в режиме реального времени, минимизация задержек, обеспечение немедленного обслуживания.

    Решение:

    nVent SCHROFF Varistar EMC – один из немногих шкафов для электронного оборудования, который был успешно протестирован в соответствии с EN 61000-5-7 до 18 ГГц в дополнение к IEC 61587-3 и обеспечивает лучшую экранирующую защиту: разреживание на уровне 40 дБ при 3 ГГц и 30 дБ при 10 ГГц с массивной дверью.

    Узнать больше

    Полезные материалы

    Брошюра

    Брошюра

    Обзор технологий для железных дорог

    Брошюра

    Брошюра

    Платформа шкафов Varistar

    Техническая спецификация

    Техническая спецификация

    Varistar для железнодорожной отрасли

    Брошюра

    Брошюра

    Блочные каркасы, корпуса и передние панели

    Также в наличии:

    Немецкий | Французский | Японский

     

    ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

    Современный высокоскоростной поезд прибывает на станцию в вечернее время.

    Решения для железнодорожного транспорта

    Области применения

    Путевое оборудование для установки вне помещений

    Путевое оборудование для установки вне помещений

    НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Навес для путевого оборудования

    Красивый железнодорожный вокзал с современным высокоскоростным красным пригородным поездом с эффектом размытости движения при красочном закате солнца в Нюрнберге, Германия. Железная дорога с винтажной тонировкой

    Бортовое оборудование

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

    Железнодорожный туннель

    Контакты и распространение

    Связаться с нами

    Не знаете, с чего начать?

    Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

    Где купить

    Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?

    Воспользуйтесь функцией поиска офисов продаж по всему миру, чтобы быстро найти ближайший к вам офис nVent SCHROFF.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink