Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Системы

Модульные, высокопроизводительные открытые системы с доказанной эффективностью

nVent предлагает обширный ассортимент систем и решений для управления аппаратными платформами, которые соответствуют требованиям открытых стандартов PICMG и VITA. Наши системы открытого стандарта отличаются модульным и прочным механическим шасси, исключительной безошибочностью сигналов для поддержки высочайших скоростей передачи данных, превосходной и проверенной эффективностью охлаждения, а также надежным управлением оборудованием.  

AdvancedTCA

AdvancedTCA, ATCA, AdvancedTCA chassis, ATCA crate

AdvancedTCA или ATCA — открытый стандарт, который разработан консорциумом PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) и определяет спецификации высокопроизводительных систем связи. В технологии ATCA используется высокоскоростная низковольтная дифференциальная передача сигналов (LVDS) и поддерживаются несколько протоколов передачи данных, в том числе Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express и Infiniband.

ATCA – это платформа высокой доступности, отличающаяся полностью резервируемой архитектурой и мощной системой управления полками, которая может получать извещения о событиях от всех быстрозаменяемых блоков (FRU) и отправлять уведомления или принимать соответствующие меры в случае необходимости. 

Для сценариев применения, в рамках которых не требуется горячая замена блоков FRU, модульная система nVent SCHROFF ATCA Eco может стать более экономичной альтернативой.  

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Скорость передачи данных 40G или 100G
  • Охлаждающая способность — 300 и 450 Вт на слот
  • Количество слотов — 2, 6 и 14
  • Возможно питание от сети постоянного тока, переменного тока или комбинированное. 

MicroTCA

MicroTCA, MTCA, MicroTCA chassis, MTCA Crate, MicroTCA Crate

MicroTCA (MTCA) — открытый стандарт, разработанный консорциумом PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) для систем связи. В технологии MTCA используется высокоскоростная низковольтная дифференциальная передача сигналов (LVDS) и поддерживаются протоколы Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express и S-ATA/SAS.

В MTCA применяются усовершенствованные мезонинные платы (AdvancedMC) в качестве функциональных печатных плат на несущих платах в AdvancedTCA. 

Определяемая как платформа высокой доступности, MTCA обладает полностью резервируемой архитектурой, мощными возможностями управления носителями и полками, системой электронного кодирования, полной поддержкой горячей замены и системой обработки ошибок по событиям.

Дополнительная спецификация MTCA.1 подходит для применения на множестве вертикальных рынков благодаря большей устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации, а также расширенному диапазону температур для MicroTCA. Спецификации MTCA.2 и MTCA.3 рассчитаны на жесткие условия эксплуатации, так как предусматривают кондуктивное и продувное охлаждение. MTCA.4 — новейшая расширенная спецификация MTCA, которая отвечает требованиям разработчиков сложных контрольно-измерительных систем. В ней определены задние интерфейсные модули (RTM), специальные сигнальные линии для тактовых и триггерных сигналов и даже вторая объединительная плата с радиочастотной передачей сигналов, а также специальные крышки для модулей AdvancedMC для защиты чувствительной электроники.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Все стандартные системы nVent SCHROFF MicroTCA с поддержкой высокоскоростной передачи данных (40 Гбит/с).
  • Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе передних панелей, заглушек, накладок для модулей и блоков питания.
  • Системы, совместимые с MTCA.0 для телекоммуникаций, с MTCA.1 для эксплуатации в сложных условиях и с MTCA.4 для испытаний и измерений.  

PXI и PXI Express

PXI, PXI Express, PXIe, Система PXI Express

Система PXI, согласно определению PXI Systems Alliance, была специально разработана для сфер применения с высокими требованиями к передаче и синхронизации данных, таких как испытания и измерения или автоматизация. 

Система PXI основана на платформе CompactPCI с 32- или 64-разрядной PCI-шиной, но при этом добавляет возможности синхронизации. Система PXI Express, основанная на CompactPCI Express, оснащена высокоскоростной PCIe-шиной и тактовым генератором PXIe с частотой 100 МГц. PXIe обладает нисходящей совместимостью с платами CPCI, PXI, CPCI Express и PXIe.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Настольные системы PXI и PXIe с различным количеством слотов
  • Выключатели, шлюзы и модули тактовых генераторов (PXIe), представляющие собой мезонинные модули для простой индивидуальной настройки
  • Оптимизированные системы воздушного охлаждения
  • Пропускная способность в системах PXI Express PCIe 3.0 — 16 ГБ/с
     

DISCOVER MORE

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                             ПРОСМОТР ПРОДУКТОВ ⟶

CompactPCI / -Serial

 

 

CompactPCI, CompactPCI Serial, CPCI Serial, CPCI-S, CPCI

 

CompactPCI (CPCI) — это спецификация, которая была впервые представлена для промышленного применения на базе шинной архитектуры настольных компьютеров. Со временем в стандарт были включены многие дополнительные спецификации для других шин. К ним относятся спецификации PSB (Packet Switching Backplane, пакетная коммутируемая объединительная плата) и H.110 (компьютерная телефония) для телекоммуникаций, а также PXI для контрольно-измерительного оборудования. 

В CompactPCI Serial используются те же физические параметры CompactPCI, но добавлена поддержка современных и перспективных протоколов: PCIe или Serial Rapid I/O, Ethernet, USB и S-ATA/SAS.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Ассортимент стандартных систем на базе CPCI для печатных плат 3U и 6U
  • Варианты систем с одиночным сменным блоком питания или с резервированными сменными блоками питания, а также с блоками питания ATX
  • Системы с шиной PSB, H.110 или PXI
  • CPCI Serial поддерживает протоколы PCIe Gen3, S-ATA 3.0, USB 3.0 и Ethernet 10GBase-T.

VME и VME64x

VME, VME64x, VME chassis, VME rack, VME connector

Данный стандарт от производителя системы VMEbus (VITA) был разработан для промышленных систем автоматизации и коммуникационных систем. Он позволяет обеспечивать соединение между печатными платами 3U, 6U и 9U и платой шириной 4 HP и глубиной 160, 220 или 280 мм. Максимальное число слотов — 21.

Расширение VME64x с нисходящей совместимостью позволяет повысить скорость передачи данных и предусматривает дополнительные задние платы ввода-вывода в VME.

VXS обеспечивает дополнительную высокоскоростную последовательную передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с на объединительную плату и поддерживает топологии "звезда" (Single Star) и "двойная звезда" (Dual Star).

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Доступ к системам VMEbus и VME64x для печатных плат 6U
  • Конфигурации на базе блочных каркасов, настольных или напольных корпусов

VPX

VPX, Объединительная плата VPX, OpenVPX, Open VPX

Новейшей спецификацией VITA является VPX. VPX - это не единый документ, а целый набор спецификаций (базовых, спецификаций условий окружающей среды и дополнительных), которые определяют возможности и характеристики для новых систем на базе VITA, в основном для жестких условий эксплуатации. Спецификация VPX разработана для печатных плат 3U и 6U и шасси с воздушным, кондуктивным или жидкостным охлаждением. Она предусматривает несколько механизмов параллельной и последовательной передачи данных, например VMEbus, PCI, Ethernet, PCIe и другие. Спецификация VITA 65, или Open VPX, была разработана позже для обеспечения совместимости между различными вариантами топологии объединительной платы. Эта спецификация определяет ряд стандартных слотов, объединительных плат, профилей модулей и шасси.

Компания nVent SCHROFF предлагает:

  • Выбор стандартных систем VPX от настольных до шасси повышенной прочности
  • Поддержка скорости передачи данных до 10 Гбит/с
  • Превосходная система охлаждения и защита от электромагнитных помех

Управление оборудованием (Pigeon Point)

Управление аппаратным обеспечением

Такие сферы применения, как телекоммуникации, обмен информацией и оборона, требуют высокой доступности и возможности полного удаленного мониторинга систем и удаленного управления. Система управления оборудованием позволяет контролировать наличие и состояние оборудования: какие печатные платы находятся в корпусе, и насколько работоспособны эти платы? Ненормальные температуры, напряжения или токи могут вызывать срабатывание аварийной сигнализации и применение мер противодействия. 

В управляемой системе для контроля каждой печатной платы, как правило, используется локальный контроллер, отправляющий отчеты контроллеру системы или шасси. Контроллер шасси, в свою очередь, обеспечивает возможности мониторинга и контроля для внешнего модуля управления системой.

Компания nVent SCHROFF предлагает: 

  • Модули управления системами AdvancedTCA (ShMM-700R) и модули управления шасси VPX VITA 46.11 (ChMM-700R), готовые к установке на плату-носитель, оптимизированную для вашей системы или шасси.
  • Решения для управления платами и модулями ATCA, MTCA и VPX предлагаются в эталонных вариантах вместе со встроенным программным обеспечением и готовы к интеграции в вашу плату или модуль.
  • Проверенные решения, разработанные и поддержанные экспертами в области регулирования стандартами.
  • Эталонные контроллеры, совместимые с системами данных стандартов; их качество подтверждено многолетним тестированием взаимодействия и интенсивной эксплуатацией в сложных условиях по всему миру.
  • Для разработки клиентами собственных систем предлагаются настольные прототипы (что позволяет быстро начать разработку), а также доступны исчерпывающие сравнительные данные.
  • Клиенты получают полную документацию и один год технической поддержки с возможностью продления на следующий год.

Инструменты цифрового дизайна

Конфигураторы систем

  • Инструмент селекторного типа

  • Доступны для ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, VXS и VPX

  • Проводит вас через важные решения в процессе проектирования

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

 

Конфигураторы систем, embedded computer

 

Партнерство с лучшими специалистами по созданию передовых отраслевых решений

Полезные материалы

Каталог

Встраиваемые системы

Брошюра

Системные решения

Техническая документация

Построены на основе стандартных компонентов – встраиваемые системы для любых целей

Техническая документация

Новые задачи для систем тестирования и измерения

Встроенное программное обеспечение

Для управления системами ATCA и uTCA

Техническая спецификация

Управление аппаратными платформами PigeonPoint

Техническая документация

AdvancedTCA Eco Modular: Модульная система для радиовещательных систем

Техническая документация

Решение сложных задач при проектировании объединительной платы 100 Гбит/с

Техническая документация

Экономичная система MicroTCA для специальных сфер применения

Брошюра

Система PXI Express: Разработана для высокопроизводительных испытательных и измерительных систем

Техническая документация

Шасси PXI Express — модульная платформа для систем автоматизации и тестирования

Пример проекта

Испытания и измерения: Система PXI Express в качестве стандартной испытательной системы

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink