Признанный мировой лидер по изготовлению шкафов для электронного оборудования
Чем сложнее и требовательнее условия вашей ИТ-инфраструктуры, тем больше у вас требований к шкафу для серверного или сетевого оборудования. Благодаря своим выдающимся характеристикам шкафы nVent SCHROFF обеспечивают подключение и защиту ваших ИТ-активов. Отвечают даже самым сложным требованиям к допускаемой нагрузке, кабельной разводке и безопасности.
Компания nVent является мировым лидером в проектировании и производстве шкафов для электронного оборудования, предлагая широкий ассортимент шкафов для электронного оборудования: от простых и функциональных вариантов до экранированных изделий с защитой от высокочастотных помех, ударных нагрузок и вибрации.
Обладая многолетним опытом и производством шкафов по всему миру, включая предприятия в США, Франции, Индии, Польше и Китае, вы можете доверять nVent SCHROFF в обеспечении проверенной производительности и локальной поддержки.
Ассортимент продукции для различных областей применения
Стойки для сетевого оборудования
Стойка для пассивного и активного сетевого оборудования, а также серверов.
- Отдельно стоящие или установленные в ряд шкафы
- Диапазон высоты от 24 до 47 U
- Застекленная передняя и массивная задняя дверь
- Удобный доступ со всех сторон
- Комбинируются с кабельными разводками, верхними обкладками или вставными вентиляторными блоками
Кабельные стойки
Шкафы могут быть расположены рядом друг с другом или отдельно друг от друга. Встроенные принадлежности поддерживают структурированную кабельную разводку по 3 осям. Шкафы могут быть удобно размещены рядом с серверными шкафами и интегрированы в систему изоляции.
- Шкафы предназначены для создания рядов и изолированных коридоров
- Встроенные панели для управления воздушными потоками поддерживают различные способы прокладки кабелей
- Оптимизированные зоны ввода кабелей
- Высокая статическая нагрузка 1600 кг
- 19-дюймовые угловые шкафы с шагом 25 мм для удобного отодвигания
Стойки для совместного размещения оборудования
Надежные шкафы для совместного размещения оборудования с механизмом блокировки защищают ИТ-активы от несанкционированного доступа.
- Широкий ассортимент шкафов для совместного размещения оборудования с 2, 3 или 4 отделениями.
- Отдельные кабельные лотки для питания и данных в каждом отделении
- Высота 2000, 2200 и 2450 мм, ширина 600 и 800 мм
- Двухточечное запирание с помощью цифрового ключа и ручки с замком
Шкафы с роликами
Сборный стандартный серверный шкаф со встроенными поворотными роликами для обеспечения легкого перемещения в свободное пространство даже в случае объединенных шкафов. После установки шкаф надежно закрепляется на регулируемых ножках.
- Разработан для создания рядов и изолированных коридоров
- Встроенные панели для управления воздушными потоками поддерживают различные способы прокладки кабелей
- Оптимизированные зоны ввода кабелей
- Высокая статическая нагрузка 1600 кг
- Угловые шкафы легко отодвигаются