Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Узлы и модули повышенной прочности с кондуктивным охлаждением

Ваш надежный партнер в области надежных и высокопроизводительных решений

Продукция Calmark и Birtcher компании nVent SCHROFF является лидирующей в отрасли и уже более 40 лет используется на рынках военной и аэрокосмической отраслей.  Качество имеет первостепенное значение для всех продуктов, изготовленных на производственном объекте, отвечающем требованиям стандарта AS9100D.  

Посмотрите наш процесс проектирования блока с кондуктивным охлаждением (CCA) — мы пройдем весь процесс от начала до конца, включая:

 

  • Комплексную консультацию с самого начала
  • Способность работать с существующими конструкциями печатных плат, рам или шасси
  • Доступные шаблоны САПР и печатные прототипы 3D
  • Услуги по тепловому проектированию, моделированию и анализу
  • Более 60 лет опыта в качестве отраслевого лидера в области фиксации плат и их охлаждения

Ассортимент продукции для различных областей применения

Фиксаторы Card-Lok и Wedge-Lok

card lok, wedge lok, clamp force

  • Инновационные проектные решения, обладающие устойчивостью к высоким температурам и усилию зажима, для обеспечения первоклассной производительности
  • Стандартные COTS или модифицированные продукты для удовлетворения требований к применению
  • Конструкции для обслуживания второго уровня, включая ограничение по моменту затяжки и безинструментные фиксаторы Card-Lok

Устройства для вставки и извлечения, рычажные механизмы и выталкиватели

PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

  • Конструкция обеспечивает безопасное извлечение плат при эксплуатации в сложных условиях
  • Компоненты из алюминия и нейлона, удовлетворяющие всем требованиям к силе извлечения
  • Компенсация допусков, направленная на смягчение проблем, связанных с допусками на элементы печатных плат, и обеспечение соответствия требованиям 2-го уровня обслуживания
  • Соответствует стандартам MIL, таким как VITA 48.4 и 48.2

Модули с кондуктивным охлаждением

conduction cooled assembly, conductor block, Модуль с кондуктивным охлаждением

  • Блоки с кондуктивным охлаждением, совместимые с VITA, и высокопроизводительной системой охлаждения для тяжелых условий эксплуатации
  • Управление всеми компонентами с помощью одной ассортиментной позиции
  • Доступны для загрузки шаблоны САПР, отвечающие требованиям VITA
  • Доступны предварительные сборки и комплектация

Кодирование модулей с кондуктивным охлаждением

Кодирование модулей с кондуктивным охлаждением

  • Для модулей с кондуктивным охлаждением, используемых в системах военного назначения и повышенной прочности, в которых отсутствуют системы с передней панелью
  • Соответствие стандарту ANSI VITA 1.6
  • Надежная защита модулей с кондуктивным охлаждением и предотвращение повреждения объединительной платы при установке в неправильный слот

Инструменты цифрового дизайна

Фиксаторы Card-Lok и Wedge-Lok

  • Инструмент селекторного типа, который поможет вам в принятии ключевых решений в процессе проектирования

  • Включает в себя варианты исполнения для серийного производства, параметры длины, отделки поверхности, монтажа и многие другие функции 

  • Генерирует стандартный номер детали

  • Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены

  • Процесс занимает менее 5 минут

Полезные материалы

Техническая спецификация

Модуль с кондуктивным охлаждением (CCA) Calmark

Брошюра

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Техническая спецификация

Поставщик решений для терморегулирования и систем военного назначения и авионики

Сертификация

Система контроля качества AS9100

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink