Ассортимент продукции для различных областей применения
|
Распределительный блок питания — с функцией аварийного останова 19-дюймовый распределительный блок питания Safety Plus высотой 3U для установки в шкаф работает как центральный выключатель с функцией аварийного останова для подачи питания 24 В постоянного тока на электрическое оборудование и электронные устройства, подключенные к сети переменного тока. Модульная конструкция распределительного блока питания позволяет добавлять функцию аварийного останова без значительного увеличения времени изготовления и повышения стоимости проекта. Выберите один из стандартных вариантов или сконфигурируйте собственный распределительный блок, оснастив его функцией аварийного останова с помощью набора готовых компонентов.
Компания nVent SCHROFF предлагает:
ОБЗОР ИЗДЕЛИЙ ⟶ |
Комплекты заземления
Надежное заземление обязательно для обеспечения безотказной работы и минимизации риска повреждения. Компания nVent SCHROFF предлагает полный ассортимент легко интегрируемых продуктов для заземления:
- Шины заземления различного сечения и длины
- Широкий ассортимент сопутствующих принадлежностей
- Комплекты заземления для стоек и шкафов
Блоки распределения питания - Интеллектуальные и стандартные
Базовые блоки распределения питания и интеллектуальные блоки распределения питания RackPower Intelligent PDU обеспечивают интеллектуальное и надежное распределение электропитания и его регулирование для широкого спектра сфер применения.
Устройства могут быть сконфигурированы в соответствии с вашими потребностями, будь то базовая, каскадная, коммутируемая, комбинированная каскадная/коммутируемая конфигурация – доступны конфигурации на уровне блока розеток и на уровне отдельной розетки.
Устройства Intelligent PDU оснащены заменяемым в условиях эксплуатации высокоточным измерителем и модулем питания с эффективными фикисирующими реле, обеспечивающими последовательный запуск и удаленную перезагрузку по питанию.
Компания nVent SCHROFF предлагает:
- Модульная, компактная конструкция со специфическими для страны розетками
- Различные напряжения, одно- и трехфазные блоки
- Регулирование мощности и управление и мониторинг внешних коммуникаций
- Защищенные и безопасные подключения по локальной сети
Источники питания
Сочетание 19-дюймовых распределительных коробок позволяет легко интегрировать детали, монтируемые по базовым отверстиям, в 19-дюймовый шкаф. Малые размеры модулей позволяют безопасно и быстро интегрировать в шкаф распределительные блоки питания меньших размеров.
Компания nVent SCHROFF предлагает:
- 19-дюймовые и малогабаритные распределительные модули для установки компонентов на DIN-профильные рейки (DIN 43880)
- Два нулевых провода для концевых зажимов от 4 ... 35 мм2
- С кабельной несущей рейкой сзади, уменьшение нагрузки с помощью зажимов
Инструменты цифрового дизайна
Конфигуратор блока Safety Plus для установки в шкаф
- Простое решение для оснащения распределительного блока питания функцией аварийного останова.
- Возможность выбора различных вариантов ввода электросети, выхода переменного тока, источника питания постоянного тока, постоянного сервисного выхода переменного тока, автоматического выключателя с устройством УЗО, прозрачной крышки для автоматических выключателей, разрядника для защиты от перенапряжения, ограничителя пускового тока, входа переменного тока с ЭМС-фильтром и много другого
- Работает с готовыми компонентами для ускорения процесса выбора.
- Предлагает до 300 тысяч различных вариантов конфигураций
- Процесс занимает менее 5 минут.
- Быстро предоставляет необходимую информацию проектной группе nVent для ускорения подачи запроса на расчет коммерческого предложения
Конфигуратор панели электропитания
-
Инструмент селекторного типа
-
Доступны следующие варианты: базовый, с локальным дисплеем и функцией измерения, с функцией измерения через сеть, с функцией включения через сеть и с функцией включения и измерения через сеть (интеллектуальные PDU)
-
Направляет вас при принятии ключевых решений в процессе проектирования, в том числе по поводу кабеля питания, длины кабеля, соединительных заглушек, розеток-вставок, размеров панели, цвета и сетевых функций
-
Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены
-
Процесс занимает менее 5 минут