Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Industrial Networking (High-End Protection)

ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ ДАЖЕ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

В современном мире, требующем больших объемов данных, необходима установка и защита ИТ-активов также и в местах с жесткими условиями эксплуатации. nVent помогает защитить ваше оборудование, предлагая широчайший ассортимент шкафов для установки внутри и вне помещений в различных форм-факторах, а также широкий спектр шкафов с ЭМС-экранированием, защитой IP/NEMA и NEBS/сейсмостойкого варианта исполнения. Комбинируя правильный шкаф с правильным решением по терморегулированию, мы помогаем вам обеспечить высочайшую эксплуатационную готовность при минимальных эксплуатационных затратах.

Всеобъемлющая защита требует всеобъемлющих решений

nVent SCHROFF предлагает обширный ассортимент продуктов для ИТ-инфраструктуры: стойки, шкафы, изолированные коридоры, стоечные и внутренние системы охлаждения, изделия для прокладки кабелей и продукты для регулирования питания. Наши платформы продуктов основаны на стандартных компонентах, что позволяет подбирать конфигурацию в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.

Шкафы ЭМС

  • Экранирующее действие 50 Дб при 1 ГГц (протестировано по стандарту IEC 61587‐3)
  • Вентиляторная крыша с 3 вентиляторами (можно установить до 6 вентиляторов)
  • Степень защиты IP 20
  • Допустимая статическая нагрузка: 800 кг
  • Двери с 4-точечным запиранием, боковые стенки на винтах
  • Перфорированная панель основания с кабельным вводом

Шкафы IP

  • Степень защиты IP 55
  • Двери с 4-точечным запиранием, боковые стенки на винтах
  • Допустимая статическая нагрузка: 1600 кг
  • Ввод кабеля через переднюю или заднюю панель или через основание

Сейсмические шкафы

  • MIL 901D
  • Ударопрочность, виброустойчивость и сейсмостойкость до NEBS GR-63-CORE зоны Bellcore 4
  • Варианты охлаждения от вентиляторов до чиллеров воздух-вода мощностью 40 кВт
  • Высокочастотное (RFI/EMI) экранирование 60 дБ при 1 ГГц, 40 дБ при 3 ГГц, 30 дБ при 18 ГГц (испытано в соответствии с IEC 61587-3 и EN 61000-5-7)

Шкафы для установки вне помещений

  • Алюминиевые шкафы с дополнительными стальными корпусными деталями
  • Сертифицированы для железнодорожной и телекоммуникационной отраслей
  • Инновационное терморегулирование
  • IP55, испытаны на защищенность от вандализма (RC2), огнестойкость, ударные нагрузки и вибрации
  • Устойчивость к землетрясениям и ураганам

Настенные шкафы

  • Высокая экономическая эффективность
  • Защита от несанкционированного доступа и случайного отключения
  • Решение проблем, связанных с ограниченным пространством
  • Различные варианты охлаждения
  • Идеальны для кабелей связи, сетевых устройств и связанного оборудования

Шлюз управления Guardian Management Gateway

  • Компактная конструкция подходит для любого места в стойке
  • Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
  • Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
  • До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
  • Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
  • Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)

Услуги и инструменты проектирования

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Конфигуратор RackPower

Онлайн-инструмент с предварительно выбранными конфигурациями.

Полезные материалы

ЭМС-экранированный шкаф Varistar - Каталог

Шкаф для электронного оборудования Varistar - Каталог

Шкаф Varistar Seismic - Каталог

Модульный шкаф для установки вне помещения - Буклет

Настенные корпуса - Каталог

Шлюз управления Guardian Management Gateway - Буклет

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Воспользуйтесь нашим поиском для определения местонахождения торговых представительств во всем мире, чтобы быстро найти ближайшее представительство nVent. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink