Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Проверка функционирования промышленного оборудования и качества продукции

Стойки и корпуса для промышленного испытательного оборудования

Промышленный интернет вещей (IIoT) позволяет регистрировать параметры оборудования и технологического процесса на протяжении всего производственного процесса. Это способствует повышению операционной эффективности и качества производства. Испытания в процессе производства позволяют проверить многие функции и ключевые параметры в течение небольшого промежутка времени. Доступность этих данных в режиме реального времени на всех производственных линиях может значительно сократить время простоя и обеспечить оптимальные условия работы. Плавная интеграция электроники и механики играет важную роль в поддержании работоспособности испытательного оборудования. nVent SCHROFF учитывает особую потребность в защите от электромагнитных помех, охлаждении, надежности, а также в удаленном мониторинге и управлении вашим оборудованием.

 

 

Ознакомьтесь с нашими изделиями

Старая версия, не изменяет серый фон в автоматизированной производственной системе, даже в случае версии 2

19-дюймовый настольный корпус

PXI Express, 8 слотов, серый фон, низкое разрешение

Платформа PXIe-/PXI

Система COM, серый фон, низкое разрешение

Встраиваемая система COM

IPPro, серый фон, низкое разрешение

Настенные корпуса

Распределение питания, небольшое разрешение, серый фон

Power Management

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматическая измерительная система с высокоточным видеопредставлением и ЧПУ

Система MicroTCA для машинного зрения

Данная система представляет собой высокомасштабируемую платформу для сложных машинных систем обработки изображений и видеоматериалов в сфере автоматизации, медицины, транспорта и...
Авторские права: Polytec, использовать только с примером проекта

Настольный корпус для бесконтактного анализа вибрации

Система тестирования для высокоточного бесконтактного анализа вибрации микроструктур с использованием крупных промышленных испытательных объектов. Задача: корпус должен быть...
Промышленная революция 4.0, интеллектуальная фабрика с автоматизацией потока значков и обменом данными в производственных технологиях.

Система тестирования для производственных предприятий

Компактный (Small Form Factor) настольный корпус для размещения системы тестирования для производственных объектов. Задача: заказчику требовалась стандартная платформа…
робот-манипуляторы на автомобильном заводе

Проверка многочастотной сортировки

Передняя сторона Ratiopac PRO 4U, задняя сторона Ratiopac Pro Air 3 U. 3 вентилятора со встроенным контроллером вентиляторов. Установлено...

УСЛУГИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Инструменты проектирования

Интерактивный онлайн-конфигуратор с возможностью перетаскивания компонентов с помощью компьютерной мыши и предварительно выбранными конфигурациями.

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Интегрированные решения

Наш опыт! Узнайте больше о наших возможностях по интеграции механических и электронных компонентов

Материалы

Брошюра

Ваши эксперты по модульному испытательному и измерительному оборудованию

Техническая документация

Низкозатратная версия систем MicroTCA для промышленного применения

Видео

Демонстрация продукции, интервью и многое другое

Дополнительные материалы

Ознакомьтесь с нашей библиотекой ресурсов для решений "Испытания & измерения"

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?
Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?
Используйте поиск дистрибьютора в вашем регионе.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink