Признанный мировой лидер по изготовлению шкафов для электронного оборудования
По мере того, как плотность монтажа электронного оборудования продолжает увеличиваться, отвод избыточного тепла становится все более сложной задачей. Кроме того, тепловая концепция корпуса должна удовлетворять таким требованиям, как класс защиты, электромагнитное экранирование, безотказная работа и обогрев даже в холодном климате и в холодное время года.
Компания nVent предоставляет полный ассортимент компонентов для регулирования тепловых режимов корпусов. Внутренние вентиляторы помогают перемещать воздух внутри корпуса, фильтрующие вентиляторы и фильтрованные решетки обеспечивают надежное снабжение свежим охлаждающим воздухом при соблюдении требований IP корпуса, а нагреватели обеспечивают безопасную работу оборудования в холодных условиях окружающей среды. Ассортимент продукции дополняет комплект датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры для контроля и мониторинга температуры и влажности.
Ассортимент продукции для различных областей применения
Нагреватели
НАГРЕВАТЕЛИ
- Нагреватели мощностью до 550 Вт
- Безвентиляторные нагреватели с широким диапазоном питания 110–250 В, 50/60 Гц
- Вентиляторные нагреватели с источником питания 240 В 50/60 Гц
- Доступны модульные системы
- Простая и быстрая сборка с пристегивающимся креплением
- Защита от перегрева с помощью терморезисторов с положительным температурным коэффициентом/термореле
Фильтрующие вентиляторы и решетки
ВХОДНЫЕ/ВЫХОДНЫЕ РЕШЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ФИЛЬТРАМИ
- Стандартные фильтры различных размеров
- Сетчатые фильтры для IP54, класс фильтра G3 (EN 779)
- Рифленый фильтр для повышения класса защиты с IP 54 до IP 55, класс фильтра G 4 (EN779)
- Простая установка при толщине листового металла 1 - 3 мм
- Простая и быстрая замена фильтра
- Допускается параллельный монтаж нескольких воздушных фильтров
- Лучше всего подходит для фильтрующих вентиляторов nVent SCHROFF
ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВОЗДУШНЫМИ ФИЛЬТРАМИ
- Максимальный расход воздуха 25 м³/ч ... 770 м³/ч (FL 100 ... FL 600)
- 3 напряжения питания (230 В перем. тока, 115 В перем. тока, 24 В пост. тока)
- Рифленый фильтр для повышения класса защиты с IP 54 до IP 55
- Простая установка при толщине листового металла 1 - 3 мм
- Простая и быстрая замена фильтра
- Допускается параллельный монтаж нескольких вентиляторов с воздушными фильтрами
19-дюймовые лотки вентиляторов
nVent SCHROFF предлагает 19-дюймовые вентиляторные лотки высотой от 1 до 3 U для установки в 19-дюймовые шкафы. Имеются различные варианты, специально разработанные для высоких скоростей воздушного потока, с осевыми или радиальными вентиляторами, подключаемые к основным источникам сетевого питания 230 В перем. тока, 115 В перем. тока и 24 В пост. тока. 19-дюймовые лотки вентиляторов nVent SCHROFF соответствует требованиям
- 19-дюймовое место сборки в соответствии с IEC 60297-3-101
- Механическая защита согласно DIN EN ISO 13857
- Контактная защита согласно DIN EN ISO 13857
- Электробезопасность согласно EN 60335, часть 1
- Негорючесть пластика согласно UL 94 V0
Можно сконфигурировать вентиляторные лотки 1 U, содержащие от 3 до 12 вентиляторов, различные напряжения сети питания, характеристики вентиляторов и светодиодные индикаторы. Шасси с воздухоотражателем позволяет направлять воздух на модули.