ВОЗДУШНО-ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК С эффективностью охлаждения 5 или 10 кВт
Для применения в условиях, требующих полностью закрытого шкафа, nVent SCHROFF предлагает экономичное решение для охлаждения с новым воздушно-водяным теплообменником LHX 5 кВт и 10 кВт, включая контроллер. The tandem development of the air/water heat exchanger with a control unit tailored to the Varistar CP cabinet platform ensures optimal performance.
The Varistar CP LHX+ Electronics Cabinet is perfectly suitable for applications if:
Спрос на прецизионные испытания растет из-за:
Повышенной сложности тестовых объектов
Работы с мультисенсорной техникой
Требуется децентрализованная настройка:
Расположить оборудование ближе к месту осуществления измерений
Для применения в периферийных вычислениях
Основные преимущества:
Компактный и модульный шкаф
Доступны размеры от 600 мм Ш × 800 мм Г на шкаф. Включая ЭМС и степень защиты до IP55.
Масштабируемая эффективность охлаждения
Переход от 5 кВт до 10 кВт во время работы, в то время как инфраструктура в шкафу остается прежней.
Контроль точности
Контроллер с точностью регулирования температуры +/– 0,1 °C.
Улучшенная производительность, повышенная безопасность
Управление теплообменником прямо в шкафу или через удаленный контроль доступа
Предлагаемое комплексное решение
19-дюймовый шкаф EMC со встроенным в стойку воздухо-водяным теплообменником в нижней части, несколькими датчиками и контроллером в верхней части, обеспечивающими точное регулирование температуры и удаленный доступ.
- Стандартные конфигурации на складе
- Измените размер шкафа, принадлежности и брендинг в соответствии с вашими индивидуальными потребностями
- Доступен воздухо-водяной теплообменник в качестве модернизируемой детали
- Включает удаленный доступ к одному или нескольким шкафам
Varistar CP Electronics Cabinet
Измените шкаф в соответствии со своими потребностями
With the modular Varistar CP electronics cabinet platform, you can choose from 100 cabinet dimensions, a variety of off-the-shelf components, EMC compliance, and IP 55 protection.
Шкаф можно разместить в удаленном месте, в пыльной и неподходящей для обслуживания среде (например, в туннеле). Благодаря своим размерам всего 600 мм × 800 мм (Ш × Г) он обеспечивает меньшую занимаемую площадь.
Размеры шкафа 600 мм × 800 мм (Ш × Г) или 600 мм × 1000 мм (Ш × Г)
Замки с дверной ручкой рычажного типа и полуцилиндром из профиля 333
Эффективные кабельные каналы без негативного влияния на функции высокой IP или ЭМС
Воздушно-водяные теплообменники
Увеличьте эффективность охлаждения
Мощность охлаждения может быть увеличена в процессе эксплуатации без адаптации инфраструктуры внутри шкафа. Один вентилятор мощностью 5 кВт можно заменить двойным вентилятором мощностью 10 кВт.
Вы можете легко повысить эффективность охлаждения, что сведет к минимуму необходимые монтажные работы. Это также снижает операционные затраты, поскольку масштабирование может быть достигнуто за счет «горячей» замены.
Основные характеристики:
- Легко монтировать и дооснащать
- Охлаждение спереди назад
- В нижней части шкафа установлен 19-дюймовый теплообменник
- Масштабируемая эффективность охлаждения
- Двойной вентилятор для эффективности охлаждения 10 кВт
- Один вентилятор для эффективности охлаждения 5 кВт
- Строгое разделение холодного и нагретого воздуха
- Охлаждение происходит рядом с оборудованием; быстрая регулировка потока воды и объема воздуха
- Источник питания с широким диапазоном
- 240 В в стандартной комплектации
- 115 В по запросу
Концепция охлаждения
- Вентиляторы можно заменять без замены теплообменника
- Объем воздушного потока ~ 1000/1800 м³/ч
- Температура потока воды от 6 до 25 °C
- Температура окружающей среды от 5 до 50 °C
- Температуру можно регулировать вручную с помощью пульта дистанционного управления на двери
- Температуру можно регулировать дистанционно через центральную систему управления, подключенную через Ethernet / Modbus / веб-сервер / SNMP
- Теплообменник отключается при открытии двери
Контроль
Контроль через удаленный доступ
Высокоточное регулирование температуры LHX+ осуществляется с помощью аналогичного модульного контроллера с возможностью дистанционного мониторинга и дистанционного управления. Температуру можно контролировать с помощью дверного терминала с дисплеем и клавиатурой, а также удаленно через Ethernet и веб-интерфейс.
Независимо от того, требуются ли незначительные или серьезные изменения в контроллерах, шкафы для электронного оборудования открывать не нужно.
Контроллер
-
Отдельный компактный 19-дюймовый контроллер
-
Все провода закреплены в верхней секции шкафа
-
Четко обозначенные соединения датчиков типа «подключи и работай»
-
Профессиональная укладка кабелей на раме
Датчики
-
Точность регулирования температуры +/– 0,1 °C
-
Датчик перепада давления для управления скоростью вентилятора в стандартной комплектации
-
Дополнительный контроль расхода охлаждающей жидкости и температуры
Доступ
-
Терминал с дисплеем и клавиатурой на передней двери для управления без открытия двери
-
Доступ к Ethernet для управления удаленным доступом (SNMP, Modbus, TCP, веб-интерфейс)
-
Синхронизация и веб-сервер для настройки сети
Информация о заказе
Модификации?
Если у вас есть индивидуальные запросы, мы будем рады помочь вам напрямую.