Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Центр обработки данных

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Повышенная производительность обработки, более высокий КПД, более компактные размеры и снижение эксплуатационных расходов — модульные решения для центров обработки данных от nVent помогут в достижении этих целей. Решения по обмену информацией SCHROFF от компании nVent индивидуально объединяют модульные компоненты и масштабируемые стандартные продукты. Все они идеально взаимодействуют друг с другом и позволяют создавать индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями.

Основа бесперебойной работы вашего центра обработки данных

Повышенные температуры приводят к отказу оборудования и простоям сети. Эффективная доставка холодного воздуха к воздухозаборникам сетевого оборудования крайне важна для поддержания работы жизненно важного сетевого оборудования на пике производительности и эффективности. Наши модульные платформы продуктов обеспечивают совместимость и масштабируемость, начиная с управления пассивным воздушным потоком на уровне шкафа и заканчивая герметизацией проходов и высокоплотным дополнительным охлаждением.

Шкаф Varistar CP для серверного и сетевого оборудования

  • Статическая нагрузка 1600 кг
  • Динамическая нагрузка 1000 кг с интегрированными поворотными роликами
  • Возможность создания вариантов исполнения с безопасным контролем доступа
  • Уникальный изогнутый профиль для максимальной гибкости крепления
  • требуется один инструмент, так как все винты TORX 30
  • Предварительно сконфигурированные шкафы с короткими сроками изготовления и отправной точкой для индивидуальных конфигураций и модификаций

Шкафы Varistar для совместного размещения оборудования

  • Шкафы для совместного размещения оборудования с 2, 3 или 4 отделениями
  • Гибкая кабельная разводка – возможна сверху, снизу, слева или справа
  • Многоточечное запирание дверей
  • Степень защиты IP 20

Система изоляции воздушных потоков в коридоре

  • Стандартные двери для оптимального контроля доступа
  • Прочные стеклянные крыши для коридоров
  • Широкий, прочный стальной каркас для размещения инжекторов огнетушителей или систем дымоудаления
  • Универсальные профили позволяют интегрировать шкафы в стандартном исполнении без каких-либо проблем

Теплообменник с размещением в ряд RackChiller In Row

  • Подвод воды с задней верхней и нижней стороны
  • Встроенное резервирование – вентиляторная технология ЕС
  • Два источника питания A-B
  • Возможно управление с помощью внутренних и внешних датчиков
  • Мониторинг через SNMP или Modbus
  • Интеграция с изолированным коридором
  • Доступны с шириной 300 и 600 мм

Интеллектуальные распределительные блоки питания RackPower

  • Распределительные блоки питания с цифровым 2,8-дюймовым локальным сенсорным дисплеем и возможностью подключения к IP-сети
  • Все необходимые данные с точностью измерения в пределах +/-1 %
  • Ток (А), напряжение (В), мощность (кВт), потребление электроэнергии (кВтч) и коэффициент мощности всего распределительного блока питания
  • Блоки питания с возможностью оперативной замены с учетом потребления
  • Одно- и трехфазные, поддерживают региональные напряжения

Шлюз управления Guardian Management Gateway

  • Компактная конструкция подходит для любого места в стойке
  • Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
  • Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
  • До 16 датчиков на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
  • Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
  • Поддержка стандартных для отрасли сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)

Услуги и инструменты проектирования

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Материалы для загрузки

Загрузите все необходимые программные системы Guardian Management Gateway.

Полезные материалы

Varistar CP - Буклет

Varistar для совместного размещения оборудования - Буклет

Система изоляции воздушных потоков в коридоре - Буклет

Теплообменник с размещением в ряд RackChiller In Row - Буклет

RackPower - Брошюра

Шлюз управления Guardian Management Gateway - Буклет

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Свяжитесь с одним из наших специалистов и получите подробную информацию о конструкции, продукции и услугах.

Где купить

Воспользуйтесь нашим поиском для определения местонахождения торговых представительств во всем мире, чтобы быстро найти ближайшее представительство nVent. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink