Доверьтесь экспертам в области обеспечения целостности сигнала и высокоскоростной передачи данных
Кроссплаты nVent SCHROFF в основном разрабатываются, испытываются и производятся собственными силами. Внимание к деталям в конструкции обеспечивает превосходную целостность сигнала и высочайшую скорость передачи данных.
Выберите одну из наших стандартных конфигураций объединительной платы или предоставьте нам свои технические спецификации, и мы разработаем индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями. Своим клиентам компания nVent SCHROFF предлагает команду опытных инженеров, всегда готовых оказать помощь в технических вопросах, составлении предложений, работе над проектами и послепродажном обслуживании.
CompactPCI
Объединительные платы nVent SCHROFF CompactPCI полностью соответствуют спецификациям PICMG:
- Базовая спецификация PICMG 2.0 R 3.0 cPCI
- PICMG 2.1 Горячая замена cPCI
- PICMG 2.6 Bridging
- PICMG 2.9 System Management Bus
- PICMG 2.10 Keying
Кроссплаты nVent SCHROFF CompactPCI специально разработаны для достижения превосходного распределения питания, безошибочности сигналов, практически нулевого перекрестного искажения и минимального фазового сдвига синхронизирующих импульсов. Использование керамических конденсаторов позволяет уменьшить шум на частотах свыше 10 МГц, при этом излучаемый и проводимый шум, вызванный сигналами процессора и тактового генератора PCI, сводится к минимуму. В отличие от алюминиевых конденсаторов со сроком службы 5-10 лет, керамические конденсаторы не имеют ограничений, что приводит к увеличению средней наработки на отказ.
Возможно индивидуально конфигурируемое решение с количеством слотов, не входящим в наш стандартный ассортимент, для соответствующих кроссплат с покрытием или других потребностей.
CompactPCI Serial
Ассортимент кроссплат nVent SCHROFF CompactPCI Serial включает в себя кроссплаты с левым и правым расположением системных слотов, кроссплаты с Ethernet-маршрутизацией по принципу одиночной звезды от системного слота во все слоты для плат периферийных устройств и кроссплаты с ячеистой полносвязной топологией Ethernet. В дополнение к объединительным платам с Ethernet доступны объединительные платы, в которых верхняя пара разъемов, J6/RP6, смонтирована для «задней панели входа/выхода на RP6». Объединительные платы с Ethernet-маршрутизацией и до пяти слотов оснащены ячеистой полносвязной топологией Ethernet, которая включает в себя также сигнальные линии для звездной топологии. Также доступны объединительные платы с большим числом слотов топологии «Star» и платы с установкой полносвязной сети Ethernet. Платы nVent SCHROFF CompactPCI Serial доступны с задней панелью вводов-выводов на J2 или без нее.J5 / RP2..RP5 на каждом слоте для плат периферийных устройств.
Возможны индивидуально конфигурируемые решения для парциальных задних панелей ввода-вывода в сборе, моделей с количеством слотов, не входящим в наш стандартный ассортимент, соответствующих кроссплат с покрытием или индивидуальных потребностей.
VME и VME64x
nVent SCHROFF предлагает широкий выбор объединительных плат VME, соответствующих спецификациям VITA:
- ANSI / VITA 1-1994 VME64
- ANSI / VITA 1.1-1997 VME64x
- ANSI / VITA 1.5-2003 VME2eSST, VME64 и VME64x
- Повышенный уровень тока, ANSI/VITA 1.7-2003
- ANSI / VITA 3-1995 Система для установки плат без отключения питания
- Управление системами ANSI / VITA 38-2003
Наши кроссплаты специально разработаны для достижения превосходного распределения питания, безошибочности сигналов, практически нулевого перекрестного искажения и минимального фазового сдвига синхронизирующих импульсов. Использование керамических конденсаторов позволяет уменьшить шум на частотах свыше 10 МГц, при этом излучаемый и проводимый шум, вызванный сигналами процессора и тактового генератора PCI, сводится к минимуму. В отличие от алюминиевых конденсаторов, срок службы которых составляет 5-10 лет, керамические конденсаторы не имеют ограничений, что приводит к увеличению средней наработки на отказ.
VPX
Предложение компании nVent SCHROFF по кроссплатам VPX включает в себя набор кроссплат 3 U и 6 U в соответствии с базовым стандартом VPX и спецификацией OpenVPX.
Их превосходная целостность сигнала поддерживает самые высокие скорости передачи в стандарте.
Объединительные платы nVent SCHROFF VPX полностью соответствуют спецификациям VITA.
- Базовый стандарт VPX, VITA 46.0
- Задний интерфейсный модуль на VPX, VITA 46.10
- Управление системой на VPX, VITA 46.11
Возможно индивидуальное конфигурирование решений. Свяжитесь с нами, чтобы узнать подробнее о том, как мы можем помочь.
Силовые объединительные платы
Силовые объединительные платы nVent SCHROFF поддерживают вставные блоки питания с разъемом P47, оснащены 8 соответствующими модулями шириной 16 HP и могут быть установлены в любом месте системы.
Они полностью соответствуют спецификациям PICMG:
- PICMG 2.9 Управление системами
- PICMG 2.11 Интерфейс по питанию Compact PCI
Силовая объединительная плата может быть легко электрически подключена к сигнальной кроссплате с помощью кабелей с клеммами-наконечниками. Подача питания на кроссплату осуществляется с помощью обжимных контактов, вставляемых непосредственно в разъемы P47. Допускается параллельная работа 2 блоков питания при подключении токовой общей шины на обеих силовых платах. Силовая объединительная плата 3U 8HP, оснащенная одним разъемом P47, кроссплата 3U 16HP с 2 разъемами P47, силовая объединительная плата 6U с 1 или 2 разъемами P47.
Испытательные адаптеры
Испытательные адаптеры используются для отладки печатных плат. Тестовая плата вставляется спереди, а затем сборка вставляется в блочный каркас/системный слот. Тестовые точки, сигнальные и адресные линии, а также питание от разъема кроссплаты удобно расположены в передней части модуля. Как правило, испытательный адаптер также имеет несколько полей для измерения напряжения, измерения тока и, при необходимости, выводы для проволочной обмотки для реализации нестандартных соединений.
Компания nVent SCHROFF предлагает:
- Ассортимент продуктов с DIN-разъемами типа B, C, D, E, F и M
- Поля измерения напряжения/тока, контакты для намотки проводов или поля перемычек/переходов
- Используя наборы механических приспособлений и направляющие для плат, можно сконфигурировать испытательный адаптер высотой 6U или 9U на основе широкого ассортимента испытательных адаптеров 3U.
Инструменты цифрового дизайна
Конфигуратор объединительных плат
-
Инструмент селекторного типа
-
Доступен для ATCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, VME, VME64x, PXI и других
-
Начните с одной из наших стандартных объединительных плат или укажите свои собственные требования, чтобы начать с нуля
-
Проводит вас через важные решения в процессе проектирования
-
Быстро предоставляет необходимую информацию нашей проектной группе и включает запрос расчета цены
-
Процесс занимает менее 5 минут