Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Печать
Наносистема на одноплатном компьютере

Представляем новую систему COM Nano

Компания nVent SCHROFF разработала новую, гораздо меньшую по размеру систему COM Nano, основанную на концепции ее системы COM Carrier, состоящей из модульного COM Carrier и модуля COM Express типа 6. При габаритах 140 мм × 115 мм × 45 мм этот мощный миниатюрный компьютер имеет на борту все распространенные интерфейсы ПК.  
 
Для обеспечения соответствия различным уровням защиты IP механический корпус спроектирован таким образом, чтобы адаптироваться к нескольким эксплуатационным требованиям. Система COM Nano состоит из фрезерованного внутреннего корпуса, который также выступает в качестве теплоотвода для процессора и других тепловых горячих участков. Встроенная прокладка EMC/IP гарантирует класс защиты IP53, обеспечивая защиту от пыли и посторонних частиц, контактных и падающих водяных брызг под углом до 60 градусов по вертикали. Отдельный U-образный профиль закрывает внутренний корпус, обеспечивая защиту от проникновения тепла. Доступные интерфейсы ПК – 2× гигабит Ethernet, 3× USB и DisplayPort – установлены в нижней части корпуса. На лицевой стороне корпуса расположена небольшая панель управления с кнопкой и дисплеем для индикации рабочего состояния и активности жесткого диска. 

 
Для обеспечения быстрой адаптации к производительности процессора система COM Nano оснащена модулями Congatec серии TC370, имеющими процессоры Intel восьмого поколения (серии i3, i5, i7). Эти модули работают как мобильные процессоры с четырьмя ядрами от Core i5 и выше и обеспечивают превосходную производительность, особенно для многоядерных систем. Другие возможности включают в себя до 64 Гб оперативной памяти, твердотельный накопитель m.2 NVMe, подключенный через PCIe, и внешний источник питания 12 В. 

Для удовлетворения потребностей в охлаждении в различных сферах применения система COM Nano доступна в трех конфигурациях. В первой конфигурации встроенный радиатор пассивно рассеивает тепло. Во второй конфигурации радиальный вентилятор, расположенный внутри корпуса, поддерживает теплопередачу через радиатор путем циркуляции воздуха. Третья конфигурация обеспечивает наилучшую теплопроизводительность, так как радиальный вентилятор охлаждает электронные компоненты, не имеющие кондуктивно-охлаждаемого теплового тракта. В ней также предусмотрен радиатор. Для конфигураций с вентиляторами конструкция обеспечивает защиту класса IP, поскольку направленные вниз V-образные ребра охлаждения предотвращают попадание воды в вентилятор и внутреннюю часть корпуса. 

С помощью этой новой системы COM Nano компания nVent SCHROFF продемонстрировала способ проектирования компактной и мощной системы COM Carrier. Эта стандартная система также используется в качестве основы для индивидуальных конфигураций. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink