Инновационные решения и продукты nVent SCHROFF для железнодорожной отрасли на InnoTrans 2022
InnoTrans — основная международная торговая выставка транспортных технологий, которая будет проводиться в Берлине (Германия) с 20 по 23 сентября. InnoTrans проводится каждые два года в Берлине. Выставка разделена на пять сегментов: технологии для железнодорожной отрасли, железнодорожная инфраструктура, общественный транспорт, интерьеры и строительство туннелей.
Компания nVent SCHROFF представит свои новейшие решения и инновационные разработки для железнодорожной отрасли. Мы будем располагаться в зале 15.1, стенд 230.
Компания nVent представит свои новейшие продукты и самые актуальные сертификаты в сегменте железнодорожного транспорта.
Приглашаем вас познакомиться с новым бортовым шкафом nVent SCHROFF Varistar — сварной стальной корпус рамочного типа, разработанный, протестированный и сертифицированный (EN50155) для защиты критически важного 19-дюймового электронного оборудования, используемого в современных системах сигнализации и связи для подвижного состава. Новый бортовой шкаф Varistar CP разрабатывался как модульная платформа для заказчиков, использующих железнодорожные системы сигнализации. Бортовой шкаф Varistar CP позволяет размещать современную систему контроля для управления поездом (TCMS), которая обеспечивает высокий уровень автономности и безопасности высокоскоростных поездов, пригородных поездов, электропоездов, поездов метрополитена и всего легкорельсового транспорта. Шкаф подходит для размещения оборудования таких систем, как CCU (Центральный контроллер), VCU (Блок управления транспортным средством), ATO (Система автоматического управления поездом) и ATP (Автоматическая система обеспечения безопасности движения поездов). В режиме CCU и VCU система TCMS функционирует как «мозговой центр» поезда, обеспечивая централизованное управление благодаря координации рабочих процессов систем аварийной сигнализации, торможения, тяги, питания, управления дверьми, управления освещением, управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием, информирования пассажиров, а также внутренней и внешней коммуникационными системами транспортного средства.
Согласно новой концепции модульные шкафы для установки вне помещения, сертифицированные как продукция железнодорожного назначения в соответствии со стандартом EN50122, представляют собой универсальные шкафы для путевого оборудования с дополнительной возможностью заземления в случае контакта с пантографом/контактной сетью при их падении. Модульный шкаф nVent SCHROFF для установки вне помещения, отвечающий требованиям стандарта EN50122, обеспечивает заземление для снижения разности потенциалов, что позволяет защитить человека от поражения током при контакте с корпусом.
nVent является основным поставщиком корпусов для электронного оборудования ведущих компаний в таких отраслях промышленности, как железнодорожная отрасль, телекоммуникации, а также аккумулирование и регулирование электроэнергии. Наша способность поставлять стандартные сертифицированные решения и индивидуально конфигурируемые решения для заказчиков с 3-м уровнем интеграции выгодно отличает нас от наших конкурентов.
19-дюймовые блочные каркасы nVent SCHROFF EuropacPRO легко конфигурируются и предназначены для размещения и защиты электронного оборудования. Благодаря модульной платформе и широкому ассортименту стандартных, модифицированных и индивидуальных решений, блочные каркасы EuropacPRO идеально подходят для различных требований от экономичных до высокопрочных вариантов исполнения, устойчивых к ударным нагрузкам и вибрации.
Новый корпус nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC соответствует классу защиты IP67, а литой алюминиевый корпус также защищен от электромагнитных помех и устойчив к ударным нагрузкам, вибрациям и коррозии. В результате он особенно подходит для применения в железнодорожном транспорте.
Центры управления – это то место, где сходятся воедино все элементы эффективной железнодорожной сети. Жизненно важное оборудование контроля и сигнализации может располагаться рядом с пассажирскими информационными системами, системами видеонаблюдения, системами SCADA и усовершенствованными билетными системами.
Лоток вентилятора с низким уровнем шума и интеллектуальными функциями разработан специально для использования в железнодорожных центрах обработки данных. Этот 19-дюймовый лоток вентилятора оснащен температурозависимой системой управления вентилятором, поддерживает удаленное управление и контроль с помощью Guardian Management Gateway и выпускается в виде съемного блока высотой 1 HE или вентилятора для установки на верхнюю панель.
Торговая марка nVent SCHROFF была зарегистрирована в Германии в 1962 году в связи с разработкой блочных каркасов для европлат, которые позволили сделать 19-дюймовый стандарт универсальным. С тех пор SCHROFF прочно ассоциируется с инновациями. Сегодня компания nVent продолжает оставаться пионером в области электронной инфраструктуры для широкого спектра применений.
Совместимость. Модульная конструкция. Масштабируемость. Признанные во всем мире, продукты nVent SCHROFF соответствуют национальным и международным стандартам по корпусированию электронных схем и отвечают требованиям IEC 60297-3-x и IEEE 1101.x. Широкий спектр решений от стандартных до модифицированных или оптимизированных в соответствии с конкретными потребностями вашей сферы применения помогает клиентам сэкономить время и деньги, не расходуя лишние ресурсы на разработку собственного решения.
О компании nVent
Компания nVent — ведущий мировой поставщик решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности. Мы считаем, что наши передовые электротехнические решения делают электрические системы более безопасными и, таким образом, способствуют созданию более безопасного мира в целом. Мы проектируем, производим, распространяем, устанавливаем и обслуживаем высокопроизводительное оборудование, а также предлагаем решения в области подключения и обеспечения безопасности для самой чувствительной аппаратуры, сложных зданий и критических процессов. У нас вы найдете обширный ассортимент корпусов, электрических соединителей и фиксаторов, а также решения для терморегуляции. Мы поставляем оборудование ведущим в своих отраслях компаниям, которые ценятся во всем мире за качество, надежность и прогрессивность своих товаров и услуг. Главный офис нашей компании расположен в Лондоне (Великобритания), а офис управления – в Миннеаполисе (США). В нашем портфолио представлены бренды электротехнического оборудования с более чем 100-летней историей, а также такие торговые марки, как nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER. Узнайте больше на веб-сайте www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER являются торговыми марками, принадлежащими компании nVent Services GmbH или ее аффилированным лицам по праву собственности или на основании лицензии.
Приходите и посетите наш стенд на выставке InnoTrans 2022! Мы будем располагаться в зале 15.1, стенд 230.
ПОЛУЧИТЕ СВОЙ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС
InnoTrans является товарным знаком, принадлежащим компании Messe Berlin GmbH