Бортовая система nVent SCHROFF Onboard Varistar представляет собой сертифицированный корпус, предназначенный для защиты электроники в подвижном составе
Компания nVent, мировой лидер в области решений для подключения электрических систем и обеспечения их безопасности, сегодня представила бортовую систему nVent SCHROFF Onboard Varistar – стальной корпус, разработанный, протестированный и сертифицированный для защиты критически важной 19-дюймовой электроники, используемой в современной системе сигнализации и связи для подвижного состава.
nVent разработала бортовую систему Onboard Varistar для обеспечения модульной платформы для заказчиков, использующих сигнальные системы железных дорог. Гибкость является ключевым отличием системы Onboard Varistar, которая обеспечивает экономию пространства благодаря различным размерам, принадлежностям и вариантам крепления к перегородке для легкой адаптации к конкретным требованиям применения.
Модульные и предварительно сертифицированные стойки nVent, разработанные и проверенные для каждого конкретного проекта, позволяют клиентам сэкономить время и деньги по сравнению с индивидуальными решениями. Цикл реализации проекта может быть значительно сокращен благодаря использованию модульной бортовой системы nVent SCHROFF и доступных принадлежностей, включая варианты крепления к перегородке.
Заказчики, работающие в железнодорожной отрасли, могут проектировать с уверенностью, зная, что бортовая система Onboard Varistar прошла испытания на соответствие стандартам железнодорожной отрасли, включая испытания на ударные нагрузки и вибрацию (EN50155), электромагнитную совместимость (EN61000-5-7), низкое дымовыделение и нулевое содержание галогенов (EN45545-2) и сертификацию сварки (EN15085-2).
Более 35 лет сертифицированные решения nVent SCHROFF для корпусирования электроники являются надежным средством защиты электроники как для бортовых, так и для путевых систем сигнализации и связи. Для получения дополнительной информации посетите сайт SCHROFF.nVent.com.
Узнать больше: