Расширение продуктовой линейки модульных носителей COM Carrier
ШТРАУБЕНХАРДТ - Модульная плата-носитель nVent SCHROFF для COM-модулей основана на спецификации COM Express Type 6 и спроектирована для использования стандартизованных COM-модулей от различных производителей таким образом, что для реализации индивидуального решения необходимо изменить только интерфейсы и функции платы-носителя. Благодаря своей модульной конструкции, носители COM Carrier компании nVent SCHROFF обеспечивают высокую степень гибкости для самых разнообразных областей применения. Помимо традиционных интерфейсов, таких как Gigabit Ethernet, USB 2.0
и 3.0, 5.1 HD audio, DVI-D и порт для дисплея, другие RS-232 интерфейсы можно подключить на передней панели с помощью дополнительных кабельных адаптеров. Носитель также оснащен интерфейсами для плат расширения. Компания nVent SCHROFF создает для этих интерфейсов дополнительные модули, расширяющие функционал носителя. В сочетании
с корпусом Interscale компании nVent SCHROFF, оснащенным системой охлаждения, источником питания, а также жестким диском и т. д., он становится полноценной системой, адаптированной к уникальной области применения заказчика.
В результате непрерывного развития продуктовой линейки, сейчас доступны новые дополнительные модули. В дополнение ко входному модулю питания с широким диапазоном входных напряжений от 12 до 24 В, теперь существует второй, более экономичный модуль с ограниченным диапазоном напряжений от 19 до 24 В. Модуля ввода питания с ограниченным диапазоном напряжений, как правило, достаточно, если в области применения используется внешний источник питания. Особенно с учетом того, что в области промышленной автоматизации обычно используется 24 В.
Еще один новый дополнительный модуль — это модуль почтового индекса. В его основе лежит семисегментный дисплей, который используется для отображения ошибок во время загрузки, если не подключен другой дисплей. Эта функция намеренно не встраивалась в носитель, а разрабатывалась как независимый модуль. Пользователь должен включать эту функцию только при необходимости. Если бы эта функция уже была встроена в носитель, у него не было бы выбора.
Третьим новым дополнительным модулем является LVDS (Low Voltage Differential Signaling [Низковольтная дифференциальная передача сигналов])-модуль, вставляемый в LVDS-интерфейс на носителе для подключения встроенных в корпус TFT-мониторов. TFT-мониторы оснащены различными интерфейсами в зависимости от производителя, поскольку стандарта не существует. Таким образом, LVDS-модуль служит адаптером между высокоскоростным интерфейсом, встроенным в носитель, и выбранным TFT-монитором. Предлагаемый LVDS-модуль был согласован с распиновкой одного производителя. Если заказчик хочет подключить TFT-монитор другого производителя, необходимо адаптировать только LVDS-модуль.
В промышленных средах часто требуются два различных интерфейса Gigabit Ethernet. Однако в спецификации Type 6 предусмотрен только один интерфейс Ethernet, встроенный в COM Carrier. Однако компания nVent SCHROFF предоставляет второй интерфейс Gigabit Ethernet в качестве дополнительного модуля. Интерфейс подключается через заднюю панель корпуса. Все новые дополнительные модули можно получить в любой момент. Компания Schroff будет по-прежнему продолжать разработку других дополнительных модулей, ориентируясь на нынешние и будущие требования заказчиков и рынка.