Универсальная система для тестирования
Универсальная система тестирования для проведения испытаний на прочность различных электрических компонентов, таких как камеры и радарные системы, для автомобильной промышленности.
Задача
Для индивидуализированной электроники и уникальных требований заказчика требовалось комплексное системное решение. Системы должны были служить в качестве испытательного стенда и проектироваться либо как портативные и штабелируемые настольные корпуса, либо как блочные каркасы, которые можно было бы установить в 19-дюймовый шкаф. Испытательный стенд также содержит систему, которая должна функционировать исключительно как источник питания, питающий другие тестовые компоненты, и как контроллер для встроенного дисплея и клавиатуры. Оборудование внутри каждого тестового слота должно было обеспечивать независимую конфигурацию с аппаратными модулями многократного использования. Кроме того, заказчик находился в поисках поставщика комплексного решения, способного собрать и протестировать эту сложную систему.
Решение
Для удовлетворения требований заказчика был выбран высокопрочный корпус nVent SCHROFF 19" Comptec, так как он позволяет вмещать 19-дюймовый блочный каркас в 19-дюймовый корпус и, таким образом, является чрезвычайно гибким. Блочный каркас состоит из двух секций. Одна секция представляет собой 19-дюймовый блочный каркас с монтажной панелью, на которой расположены нестандартные тестовые слоты. Вторая секция – это сами тестовые слоты, содержащие отдельные сменные и многоразовые модули. Для защиты чувствительной электроники от перегрева было выбрано решение с активным охлаждением с мощными вентиляторами, установленными в каждом тестовом слоте. Требования, предъявляемые к сборке и сложной испытательной процедуре, удалось реализовать также благодаря собственному опыту.