340 Фиксаторы Wedge-Tainer
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Вес 2,65 г/см (0,224 унции/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- 3 или 5-cегментная, конструкция Wedge-Tainer
- Винтовой механизм
- Длина от 76,2 мм (3,0 дюйм.) до 317,5 мм (12,5 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Глубина вставки 5,84 мм (0,230 дюйм.), V-образная модель для VME/cPCI 2,29 мм (0,090 дюйм.)
- Для корпусов из листового металла
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Гибридная конструкция (сочетание канала и Card-Lok) для фиксации печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками или корпусах из листового металла. Идеально подходит для тех областей применения, где установить Card-Lok на печатную плату нельзя, а также где слот системы с охлаждаемыми стенками недоступен или его использование нежелательно ввиду высоких расходов.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.