Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

265 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима

  • Вес 0,89 г/см (0,80 унции/дюйм)
  • Макс. расширение 7,37 мм (0,290 дюйм.)
  • Длина от 96,5 мм (3,80 дюйм.) до 172,7 мм (6,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
  • Среднее усилие зажима (4,80", черный анодированный) = 1091 фунтов
  • Винтовой механизм
  • Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
  • 5-сегментные, стержневая конструкция
  • Разнообразные варианты крепления
  • Профиль 5,72 мм (0,225 дюйм.) х 5,84 мм (0,230 дюйм.)
  • Для систем с кондуктивным охлаждением
Подробнее

№ в каталоге:

A265HC-4.80T2
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия 265HC Card-Lok также характеризуется более легким весом и узким профилем, идеально подходящим для крепления печатных плат, которые плотно размещаются внутри корпуса. Стержневая конструкция обеспечивает более равномерное усилие зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink