Устройство для извлечения 71
- Механическое усиление 4,5:1
- Изготовлен из алюминия
- Толщина печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,6 мм (0,063 дюйм.), 2,4 мм (0,093 дюйм.), 3,2 мм (0,125 дюйм.), 3,96 мм (0,156 дюйм.)
- Для использования в корпусах с охлаждаемыми стенками или из листового металла
- Вес 1,42 г (0,05 унций) для алюминия
- Помогает только при извлечении
- DSCC 84191
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Устройство для извлечения печатных плат серии 71 помогает извлекать печатные платы с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами благодаря механическому усилению 4,5 : 1, устройство для извлечения печатных плат серии 71 можно использовать в корпусах с холодными стенками с любыми фиксаторами Card или Wedge Lok или в корпусах из листового металла SCHROFF при использовании модуля серии 24 или 127 PCB-Tainer с возможностью установки дополнительного фланца.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком