Соединительный кабель для термостата, гигростата
- Соединительный кабель с разъемом SCHUKO/UTE
- Длина кабеля 1,5 м
- Подключение к термостату/гигростату, с помощью 2-контактного штекера, металлические наконечники
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кабель
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
1 | Соединительный кабель, разъем SCHUKO/UTE, длина кабеля 1,5 м; подключение к термостату/гигростату, с помощью 2-контактного штекера, наконечники; подключение к вентилятору через гнездо IEC | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.