Нагреватель с вентиляторами, мощность 400 Вт
- Сборка c креплением клипсами или на болтах
- Компактный обогреватель с вентилятором,, небольшой,, компактная форма и высокая теплопроизводительность
- Тихий
- Динамический нагрев и ограничение температуры с помощью терморезистора с положительным ТКС
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Нагреватель
- Мощность: 400 W
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
Компактный нагреватель с вентилятором.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Нагревательный элемент, напряжение 230 В перем. тока,, терморезистор с положительным ТКС, саморегулирующийся | 1 | |
2 | Корпус нагревателя, пластик в соответствии с UL94 V-0; способ крепления: зажим для DIN-рейки EN 60715 (35 мм) | 1 | |
3 | Осевой вентилятор, воздушный поток направлен снизу вверх | 1 | |
4 | Соединение: 2-контактная клемма, 2,5 мм², макс. момент затяжки 0,8 Нм | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.