Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Монитор, клавиатура, сенсорная панель, выдвижной ящик высотой 1 U, клавиатура для немецкого языка

  • Выдвижное шасси для 17-дюймового цветного TFT-монитора, 1 U (разрешение 1280 x 1024; подключается к интерфейсу VGA)
  • Клавиатура с различными раскладками (подключается через USB)
  • Встроенная сенсорная панель (подключается через USB)
  • Напряжение питания: Широкополосный вход (номинальное напряжение сети от 110 до 240 В перем. тока), Напряжение питания 12, 24 и 48 В пост. тока по запросу
  • Регулируемая глубина крепления с разным шагом серверной панели/монтажного профиля; Глубина монтажа (размер c = интервал 19-дюймового профиля): размер c 470 ... 740 мм
Подробнее

№ в каталоге:

60118-581
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Выдвижной ящик для шкафа
  • Тип: Монитор, клавиатура, сенсорная панель
  • Подходит для: 19-дюймовые шкафы
  • Цвет: Угольно-черный
  • Код цвета: RAL 9005
  • Высота стойки: 1 U
  • Глубина изделия: 470 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 62150-191
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Разработано для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку. Прочная конструкция для интенсивного использования или эксплуатации в суровых условиях.

Другие варианты исполнения по запросу. С трекболом или цифровой клавиатурой.

Другие раскладки клавиатуры см. в руководстве пользователя.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Шасси 1 U, выдвижное, RAL 9005 черный; 17-дюймовый монитор, клавиатура и сенсорная панель 1
2 Подключение соединительного кабеля через разъем CB-6A USB/VGA к USB/VGA 1
3 Сетевой кабель питания, длина 2 м, цвет черный, Вилка SCHUKO/UTE к розетке IEC 60320‐C13 1
4 Комплект для сборки и краткое руководство 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink