"19"" Front Panel With Holes for Handles, 2 U, 3 mm, Al, Anodized, Untreated Edges"
- 19" передние панели с дополнительными отверстиями для ручек
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип: 19-дюймовая передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Тип ручки: Передняя ручка
- Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
- ЭМС-экранирование: Нет
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: анодирование
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 2 U
- Высота изделия: 88,1 мм
- Ширина стойки: 95 HP
- Ширина изделия: 483 мм
- Глубина изделия: 3 мм
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
Оформите фасады и боковые границы устройств с помощью 19-дюймовых передних панелей SCHROFF. 19-дюймовые передние панели SCHROFF имеют дополнительные отверстия для крепления ручки и доступны в диапазоне от 1 U до 6 U.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовая передняя панель, алюминий, 3 мм, анодирование, кромки необработанные | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.