Система гибких направляющих Interscale для монтажа печатных плат, глубина 133, длина 128,55
- Подставка для печатной платы привинчена к монтажной панели
- Печатная плата (толщина платы 1,4 ... 2,6 мм) допускает гибкую установку
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: комплект крепежных деталей
- Подходит для: Компактные корпуса
- Материал: алюминий
- Длина: 128,55 мм
- Количество в упаковке: 2
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
Система гибких направляющих Interscale для монтажа печатных плат в корпусах Interscale SFF. Поддерживает индивидуальный монтаж печатных плат в сочетании с монтажной панелью.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Крепление печатной платы, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, прозрачное анодирование, ширина 13,5 мм, высота 8,7 мм, длина 128,55 | 2 | |
2 | Держатель печатных плат,, алюминий, литой, прозрачное анодирование, для печатных плат толщиной 1,4 ... 2,6 мм | 4 | |
3 | Крепежные детали и руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.