Монтажные шпильки Interscale для крепления печатной платы, высота 7 мм
- Для индивидуальной фиксации, например печатных плат или более мелких компонентов
- Позволяет прикрепить печатную плату непосредственно к нижней панели корпуса или шасси
- Самоклеящийся цоколь выступает в качестве проставки.
- Печатная плата может быть прикреплена к проставке
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: комплект крепежных деталей
- Подходит для: Компактные корпуса
- Количество в упаковке: 10
- Высота изделия: 7 мм
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
Монтажные шпильки для монтажа на печатной плате позволяют быстро ее установить. Печатную плату можно прикрепить на шпильки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Основание с клейким слоем, пластик, 19 x 19 мм | 10 | |
2 | Винт, Torx T8 | 10 | |
3 | Шайба, A2.7 | 10 | |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.