Монтажная панель Interscale для печатных плат, для корпуса 310 x 221 (ширина x глубина)
- Монтажная плата (приподнятая на 4 мм) со встроенным держателем вентилятора, включая комплект вентилятора для вариантов с перфорированным корпусом
- Вентиляторы легко устанавливаются на монтажную плату с помощью виброгасящего крепежного материала
- Не подходит для Interscale M для встроенного NUC и 19-дюймового
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажная плата
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: Монтажная плата
- Высота изделия: 1 мм
- Ширина изделия: 310 мм
- Глубина изделия: 221 мм
- Материал: сталь
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
Монтажная плата Interscale для крепления печатных плат в настольных корпусах малого форм-фактора и 19-дюймовых шасси.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная плата, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк | 1 | |
2 | Настольные корпуса: пластиковая ножка, PC, UL 94 V-0, цвет черный | 4 | |
3 | Крепежные детали и руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.